Terug naar het overzicht

Unmanaged Switches SF en SFN

De Unmanaged Switches SF en SFN voor standaardtoepassingen

De​ ​Unmanaged Switches​ van de series SF en SFN zijn geschikt voor alle toepassingen waarin standaardfuncties zoals de prioriteitstoekenning van datapakketten nodig zijn. De switches worden gekenmerkt door een hoge flexibiliteit wat betreft bouwvorm, overdrachtssnelheden en aansluitingen. ​Vijf of 16 poorten, vlak of smal, voor een hoog of een gering dataverkeer: bij alle kenmerken geldt, dat de switches SF en SFN een betrouwbare communicatie voor uw netwerk​ garanderen.

De passende bouwvorm voor elk toepassingsdoel

Unmanaged Switches in vlakke en in smalle bouwvorm  

De Unmanaged Switches SF hebben een bijzonder vlakke, de varianten SFN een bijzonder smalle bouwvorm

Het ​Unmanaged Switches-​productenprogramma van de series SF en SFN omvat verschillende bouwvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zo is het met de ​switches​ uit de serie SF dankzij een bouwdiepte van slechts 30 mm mogelijk om ze in heel vlakke schakelkasten in te bouwen​. De varianten van de serie SFN zijn daarentegen geschikt voor toepassingen met hoge eisen wat betreft een smalle bouwbreedte. Geoptimaliseerde behuizingsafmetingen voor de varianten met vijf, acht of 16 ​poorten bieden voor elke wens een compacte oplossing.

Hoog datatransport

Voor toepassingen met hoge eisen aan het datatransport bevat de serie SFN-switches ook Gigabit-varianten. Hiermee is Gigabit-communicatie op max. acht poorten mogelijk. Moeten bovendien lange overdrachtstrajecten worden gerealiseerd, dan bieden de Gigabit-SFN-switches de mogelijkheid om max. twee glasvezelverbindingen in multimode of singlemode aan te sluiten.

Toepassing in eenvoudige PROFINET-netwerken

PROFINET-logo  

De PN-varianten van de Unmanaged Switches SFN zijn geschikt voor toepassing in PROFINET-netwerken

Voor toepassing in ​PROFINET​​-netwerken​ zijn speciale SFN-PN-varianten leverbaar. ​Naast de priorteitstoekenning van datapakketten​ via de Quality of Service-functie, ​die​ ​door alle SFN-varianten ​wordt ondersteund​, is in de PN-varianten ook de PTCP-filterfunctie geïntegreerd​. Daarmee wordt gegarandeerd, dat de ​PROFINET-datapakketten met een hoge prioriteit voorrang krijgen en de realtime-eigenschappen van het ​PROFINET​​-​​netwerk behouden blijven.

Mechanische poortvergrendeling

Unmanaged Switch met mechanisch vergrendelde poorten  

Met de mechanische poortvergrendelingen voorkomt u onbevoegde of onbedoelde verwijdering van de kabel uit de switch

De ​switches​ van de serie SFN bieden de mogelijkheid afzonderlijke poorten te vergrendelen. De security-frames FL PLUG GUARD worden eenvoudig in de daarvoor bestemde opnamen op de switchpoorten geschoven. Ze dienen tot een extra vergrendeling van de kabels of blokkeren zo nodig de desbetreffende poort met behulp van een kunststof kapje.

FL SWITCH SF en SFN op een rij

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

overdrachtssnelheid

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100/1000 Mbit/s (SFN GT-varianten)

voeding

24 V DC

24 V DC

temperatuurbereik

-10 °C … 55 °C

-10 °C … 60 °C

beschermklasseIP20IP20
bijzonderhedengeen

QoS

PTCP-filter voor PROFINET (alleen PN-varianten)

toelatingen

CE, UL

CE, UL

Hier gaat u naar de productlijst van de Unmanaged Switches SF en SFN.