UV-led-afdruksysteem

UV-led-afdruksysteem

Krachtig in industriële omgevingen

De nieuwe BLUEMARK ID-generatie is de all-in-one-oplossing voor industriële codering.

Terug naar Afdruk- en coderingssystemen

Categorieën

Zoeken in UV-led-afdruksysteem

Toon alle producten uit deze categorie

De BLUEMARK ID en de BLUEMARK ID COLOR maken met hoge snelheid hoogwaardige markeringen en dat eenvoudiger dan ooit. De intuïtieve bedieningssoftware ondersteunt u gedurende het gehele printproces, automatiseert het onderhoud en helpt u drukfouten te voorkomen. Met de milieuvriendelijke UV-led-printtechnologie wordt niet alleen een haarscherp schriftbeeld in zwart-wit verkregen, maar ook in kleur (BLUEMARK ID COLOR). Naast de UniCard-producten verwerkt de BLUEMARK ID ook alle materialen in UniSheet-formaat van kunststof en aluminium.

Uw voordelen

  • Groot aantal toepassingsmogelijkheden door optionele kleurenprint en meer dan 1350 beschikbare coderingsmaterialen
  • Intuïtieve bediening dankzij de geïntegreerde coderingssoftware
  • Flexibele materiaaltoevoer via frontinvoer en stapelmagazijnen
  • Tijdbesparing door hoge printsnelheid

Technologisch in beste vorm

BLUEMARK ID en BLUEMARK ID COLOR: highspeed-printers met een breed materiaalspectrum  

BLUEMARK ID en BLUEMARK ID COLOR: highspeed-printers met een breed materiaalspectrum

Het speciale afdrukproces van het UV-led-afdruksysteem lijkt op inkjetprinten, maar biedt met zijn speciale eigenschappen wel aanzienlijke voordelen.

Speciale inkt

De BLUEMARK ID-printers gebruiken een speciale inktsoort van vloeibaar kunststof met daarin opgeslagen kleurdeeltjes. De inkt wordt met UV-licht uitgehard. Daardoor is de markering direct wis- en krasvast.

Emissievrij

Het printen met de BLUEMARK ID en de BLUEMARK ID COLOR veroorzaakt geen emissie. In vergelijking met het inkjetprinten, waarbij de vluchtige bestanddelen na het printen verdampen, is de UV-led-technologie aanzienlijk milieuvriendelijker.

Industriële kleurendruk eenvoudig gemaakt

Industriële kleurendruk eenvoudig gemaakt  

Industriële kleurendruk eenvoudig gemaakt

Naast de monochrome bedrukking codeert de BLUEMARK ID COLOR ook met CYMK-meerkleurendruk. De hoogwaardige klantspecifieke coderingen zijn dankzij het innovatieve printproces direct klaar voor gebruik.

Intuïtieve bediening

Intuïtieve bediening  

Intuïtieve bediening

De geïntegreerde coderingssoftware ondersteunt het complete printproces. De directe invoer van de printgegevens, video's over het verhelpen van fouten en de intuïtieve menunavigatie zorgen voor een comfortabele bediening.

Maximale snelheid

Maximale snelheid  

Maximale snelheid

De afstapelfunctie maakt de verwerking van meer dan 14.000 coderingen per uur in kleurenprint en 21.000 coderingen per uur in monochrome print mogelijk. De coderingsinkt hardt direct uit. Hierdoor is directe toepassing van de materialen mogelijk.

Unieke materiaalkeuze

Unieke materiaalkeuze  

Unieke materiaalkeuze

De BLUEMARK ID-printers verwerken met meer dan 1350 verschillende producten een ongeëvenaard groot materiaalprogramma. De apparaten markeren coderingsmaterialen van kunststof en aluminium.

Printen op de juiste positie

BLUEMARK, UV-led-afdruksysteem van Phoenix Contact, met materiaalherkenning  

BLUEMARK: UV-led-afdruksysteem met richtingherkenning

De BLUEMARK is erop toegerust om in uw werkplaats te worden ingezet. Het UV-led-afdruksysteem vervaardigt grote hoeveelheden, tot 10.000 schildjes per uur.

  • De geïntegreerde materiaalinvoer is geschikt voor de opname van 20 UniCard-matten. Handmatig invoeren is daardoor niet nodig.
  • De materiaalherkenning zorgt ervoor dat het afdrukken altijd op de juiste positie gebeurt, hoe het materiaal ook erin is gelegd.
  • De BLUEMARK kan eenvoudig en snel in bestaande IT-structuren worden geïntegreerd. Een groot aantal interfaces, waaronder USB 2.0, Bluetooth en Ethernet 10/100 Mbit/s, maken communicatie eenvoudig mogelijk.
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
Goede argumenten voor de BLUEMARK ID COLOR

Maak kennis met de BLUEMARK ID COLOR!