UPS met geïntegreerde energiebuffer

De top in zijn klasse

De top in zijn klasse

De QUINT UPS-modulen met geïntegreerde energiebuffer zijn buitengewoon effectief en ruimtebesparend.

Terug naar Onderbrekingsvrije voedingen

Categorieën

  • Productlijst QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS met IQ-technologie en geïntegreerde energiebuffer maximaliseert de beschikbaarheid voor belastingsstromen tot 10 A.

  • Productlijst STEP UPS
    STEP UPS

    De STEP UPS realiseert met behulp van het geïntegreerde accumoduul lange buffertijden.

Zoeken in UPS met geïntegreerde energiebuffer

Toon alle producten uit deze categorie

Absoluut compact: UPS-moduul en energiebuffer zijn bijzonder ruimtebesparend in een behuizing gecombineerd en eenvoudig naderhand te integreren.

Uw voordelen

  • flexibel monteren: bevestigen op de montagerail of STEP UPS op montageplaten schroeven
  • lange buffertijden – met lithium-ijzer-fosfaat- of lood-AGM-accu
  • intelligent gecombineerd: gebruik alle voordelen van de intelligente QUINT UPS op een zeer kleine ruimte
  • maximale levensduur: de geïntegreerde temperatuursensor van de QUINT UPS optimaliseert de laadstromen

Ruimte besparen

In de servicemodus kan de energiebuffer worden vervangen zonder dat een alarmmelding wordt afgegeven  

Energiebuffers zijn vervangbaar

De UPS-modulen die al voorzien zijn van een energiebuffer in dezelfde behuizing, zijn heel smal en eenvoudig in bestaande installaties te integreren.
Er hoeft alleen nog maar een voeding te worden voorgeschakeld en dan is de betrouwbare UPS-oplossing compleet.

Uiteraard kunnen de energiebuffers snel en eenvoudig worden vervangen zodra ze hun levensduur hebben overschreden.

UNO UPS – compact en smal

De UNO UPS levert 24 V en 60 W  

UNO UPS voor omgevingstemperaturen van -15 °C tot +50 °C

Passend bij de voedingsfamilie UNO POWER is de UNO UPS met 60 W uitgangsvermogen leverbaar. De onderbrekingsvrije voeding werkt flexibel bij ingangsspanningen van 23 tot 30 V DC. Met de afmetingen van 110 x 90 x 90 mm kiest u voor een zeer compacte UPS-variant.

Bovendien zorgt de geïntegreerde lood-AGM-energiebuffer voor lange buffertijden:

  • 0,5 A gedurende 45 minuten
  • 2 A gedurende 8 minuten
  • 2,5 A gedurende 5 minuten

STEP UPS – vlak en smal

STEP UPS van Phoenix Contact passend bij de voeding STEP POWER  

STEP POWER met STEP UPS (aangesloten)

Passend bij de voeding STEP POWER is de UPS leverbaar.

De onderbrekingsvrije voeding werkt flexibel bij ingangsspanningen van 22,5 tot 29,5 V DC.

Bij een bouwbreedte van 108 mm ontstaat voor u met de passende voeding slechts een minimale benodigde ruimte op de montagerail van 198 mm.

Bovendien zorgt de geïntegreerde lithium-ijzer-fosfaat-energiebuffer voor lange buffertijden:

  • 1 A gedurende 15 minuten
  • 2 A gedurende 10 minuten
  • 3 A gedurende 8 minuten

De 12 V-variant werkt bij ingangsspanningen van 10 tot 16,5 V DC. Bij 4 A uitgangsstroom buffert deze STEP UPS ca. 12 minuten.

 

TRIO AC-USV – betrouwbaar en ruimtebesparend

AC-UPS voor de montagerail  

AC-UPS voor de montagerail

Zorg voor een betrouwbare voeding van de AC-belastingen met de nieuwe onderbrekingsvrije voedingen uit de TRIO-productfamilie voor de montagerail. Aangesloten industriële PC's kunnen via de geïntegreerde USB-interface worden uitgeschakeld.

  • naadloze overgang dankzij een zuivere sinuscurve: de tijdens accubedrijf gegenereerde sinus is synchroon met het voorheen voedende net
  • ruimtebesparend: UPS-moduul en energiebuffer gecombineerd in één behuizing
  • lange buffertijden met de geïntegreerde VRLA-energiebuffer, uitbreidbaar met meer energiebuffers
  • USB-interface voor de koppeling met hogere besturingen, bijv. een industriële PC
  • starten vanuit de energiebuffer ook zonder ingangsnet mogelijk
  • Door middel van de software UPS-CONF kunt u het gedrag van de UPS optimaal aan uw individuele omstandigheden aanpassen.

QUINT UPS – intelligent en smal

QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH  

Maximale beschikbaarheid van de installatie met IQ-technologie

De bouwvorm van de QUINT UPS is uiterst ruimtebesparend en door de minimale bedradingswerkzaamheden kunnen de modulen zeer eenvoudig in bestaande installaties worden geïnstalleerd. Er hoeft alleen maar een voeding met 24 V DC te worden voorgeschakeld – dan is de UPS-oplossing compleet en is uw installatie betrouwbaar tegen netuitval beveiligd.

De procesgestuurde energiebuffer met lood-AGM-technologie communiceert met het UPS-moduul: afhankelijk van de omgevingstemperatuur berekent deze de optimale laadstromen, waardoor de levensduur van de energiebuffer wordt verhoogd.

  • QUINT UPS 5A: 5 A gedurende 5 minuten of 0,5 A gedurende 1 uur
  • QUINT UPS 10A: 10 A gedurende 15 minuten of 0,5 A gedurende 3 uur

Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten