Terug naar het overzicht

Bidirectioneel draadloos systeem – veilige overdracht in beide richtingen

Zorg voor een veilige overdracht van twee digitale schakelsignalen en een analoog sensorsignaal in beide richtingen – met onze bidirectionele RAD-Line I/O-modulen.

Voordelen van het bidirectionele draadloze systeem

Bidirectioneel draadloos systeem  

Flexibele I/O-communicatie: met het bidirectionele draadloze systeem

Richt uw bidirectionele draadloze systeem individueel in naar wat u nodig hebt: met de geïntegreerde busvoet sluit u tot acht I/O-uitbreidingsmodulen eenvoudig en snel aan.

  • groot bereik van enkele honderden meters tot meerdere kilometers
  • eenvoudige inbedrijfstelling
  • goede diagnosemogelijkheden
  • hoge lokale systeemdichtheid van enkele honderden netwerken mogelijk
  • geen lopende kosten dankzij licentievrije ISM-band
  • storingvrij parallel aan WLAN 802.11- en Bluetooth-systemen te gebruiken
  • uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulen
  • toepassing in Ex-zone 2

Toepassing als bidirectionele point-to-point-verbinding

Bidirectioneel draadloos systeem  

Bidirectionele point-to-point-verbinding

Een mogelijkheid om I/O-signalen draadloos door te geven, is de point-to-point-verbinding in beide richtingen. Is het systeem in deze structuur geïnstalleerd, zijn de signalen aangesloten en is de bedrijfsspanning aangelegd – dan wordt de draadloze verbinding zonder verdere instellingen automatisch opgebouwd.

Hebt u uw systeem uitgebreid met extra I/O-modulen, dan kunt u deze snel en eenvoudig toewijzen met de adrescoderingsschakelaar aan de voorzijde van de behuizing.

Toepassing als unidirectionele point-to-multipoint-verbinding

Unidirectionele point-to-multipoint-verbinding  

Unidirectionele point-to-multipoint-verbinding

Indien u uw bidirectionele draadloze systeem in de point-to-multipoint-structuur wilt inzetten, wordt het een unidirectioneel draadloos systeem. Dat wil zeggen: één zender en een willekeurig aantal ontvangers. In deze structuur zijn de ontvangerstations spiegelbeelden van de zendende zijde.

Het systeem kan ook met I/O-uitbreidingsmodulen worden uitgebreid. Zo realiseert u bijvoorbeeld een splitting van de signaalweg of signaalvermenigvuldiging.

Het onderling toewijzen van de I/O-modulen gebeurt met behulp van de adrescoderingsschakelaar aan de voorzijde van de behuizing.

Toepassing met een repeater

Bidirectioneel draadloos systeem  

Bidirectionele point-to-point-verbinding met repeater

Wilt u het overdrachtsbereik vergroten en bijvoorbeeld over bergen heen betrouwbaar communiceren? Gebruik dan onze krachtige repeaters.

De set bestaat uit drie voorgeconfigureerde transceivers, waarbij de repeater een transceiver met een speciale sprongsleutel is. Wanneer u meerdere repeaters na elkaar schakelt, vergroot u het bereik vele malen.

Belangrijk: de repeater kan zelf geen signalen opnemen of afgeven. Maar in een point-to-point-verbinding met repeater en I/O-uitbreidingsmodulen kunt u data bidirectioneel uitwisselen.


Terug naar het overzicht
Meer informatie