Trusted Wireless Ethernet

Draadloos veilig

Draadloos veilig

Integreer installatiedelen ook over grote afstanden betrouwbaar en veilig in uw Ethernet-netwerk – met Trusted Wireless Ethernet.

Terug naar Wireless Ethernet

Categorieën

Zoeken in Trusted Wireless Ethernet

Toon alle producten uit deze categorie

Zelfs in omgevingen met veel storingsbronnen een veilige overdracht over grote afstand – daarmee overtuigt Trusted Wireless Ethernet van Phoenix Contact. De technologie is speciaal ontwikkeld voor lastige omstandigheden en biedt talrijke eigenschappen om uw Ethernet-communicatie te kunnen veiligstellen. Trusted Wireless Ethernet is betrouwbaar en krachtig – zo realiseert u ook SCADA-toepassingen draadloos.

Uw voordelen

  • overdracht van Ethernet-data over afstanden tot 32 km dankzij 900 MHz-MOTR9-transceiver
  • eenvoudige integratie van seriële apparatuur in IP-gebaseerde netwerken door apparaatserver voor RS-232/422/485
  • besparen op decentrale besturingen: analoge of digitale uitbreidingsmodulen kunnen met Modbus-TCP worden geadresseerd

Extra beveiliging met AES-datacodering

Datacodering  

Veilige overdracht met AES-datacodering

Kies voor zekerheid en combineer frequency hopping met de optionele AES-encryptie.

Hiermee wordt de databeveiliging aanzienlijk verhoogd. De soort encryptie kiest u zelf: 128-, 192- of 256-bits.  

Perfect aangepast, dankzij instelbare datapakketgrootte

Datapakketgrootte  

Optimale draadloze overdracht dankzij instelbare pakketgrootte

Pas uw draadloze overdracht aan uw eisen aan en optimaliseer zo uw communicatie. Afhankelijk van de grootte van uw datapakketten, past u de pakketgrootte individueel aan.

Gebruikt u bijvoorbeeld protocollen met veel overhead of veel gebruiksgegevens, dan maakt u de pakketgrootte groter. Wilt u daarentegen I/O-data met weinig bits overdragen, dan verkleint u de pakketgrootte.

Bovendien kiest u de overdrachtssnelheid van de draadloze interface met 125, 250 of 500 kbit/s. Hoe lager de overdrachtssnelheid, hoe groter het bereik is en hoe toleranter het systeem tegenover storingsbronnen is.