Terug naar het overzicht

Toepassingsvoorbeelden voor Trusted Wireless Ethernet

De industriële draadloze transceivers RAD-ISM-900-EN-BD zijn zeer geschikt voor processen die gevoelige data gebruiken of voor SCADA-toepassingen. Ze zorgen voor de overdracht van decentrale Ethernet- en analoge, seriële of digitale I/O-data naar IP-gebaseerde netwerken.

Ethernet-koppeling over grote afstanden

Wireless Ethernet-communicatie  

Ethernet protocoltransparant overdragen

De Trusted Wireless Ethernet-transceivers hebben een dataoverdrachtssnelheid van maximaal 500 kbit/s. Dat betekent dat u Ethernet-apparatuur betrouwbaar draadloos kunt koppelen – over afstanden tot 35 km.

Met repeaters realiseert u zelfs nog grotere afstanden. De draadloze overdracht is in uw netwerk volkomen transparant en alle gangbare IPv4-protocollen zoals Modbus-TCP, PROFINET of EtherNet/IP worden ondersteund.   

Seriële apparaten eenvoudig geschikt maken voor Ethernet

Seriële draadloze communicatie  

Eenvoudige koppeling van seriële interfaces

Met onze Trusted Wireless-transceiver RAD-ISM-900-EN-BD integreert u seriële apparaten moeiteloos in uw Ethernet-netwerk. Daartoe is het moduul voorzien van een RS-232/422/485-interface.

Voor de overdracht wordt Modbus-RTU in Modbus-TCP omgezet, terwijl seriële data in UDP-frames worden ingekapseld.

I/O-signalen draadloos overdragen

Draadloze I/O-communicatie  

I/O-signalen snel en eenvoudig draadloos overdragen

De Trusted Wireless-transceiver RAD-ISM-900-EN-BD-BUS is voorzien van een geïntegreerde busvoet – voor de directe aansluiting van I/O-uitbreidingsmodulen als er geen besturing ter plaatse nodig is. Zo zorgt u voor de overdracht van analoge of digitale pulsgegevens over grote afstanden.

Het draadloze moduul wordt met een adres geconfigureerd en de I/O-signalen worden in het Modbus-TCP-register afgebeeld. Het draadloze moduul gedraagt zich op grond daarvan als een Modbus-server en is zodoende onderdeel van een draadloze besturing op afstand.


Terug naar het overzicht
Meer informatie