Trusted Wireless 2.0 Serial

Seriële interfaces draadloos koppelen in een netwerk

Seriële interfaces draadloos koppelen in een netwerk

Met Radioline zorgt u ook in lastige omgevingen voor een betrouwbare overdracht van seriële data.

Terug naar Wireless Serial

Categorieën

Zoeken in Trusted Wireless 2.0 Serial

Toon alle producten uit deze categorie

Koppel uw seriële interfaces RS-232/485 heel eenvoudig draadloos – met Radioline van Phoenix Contact. Seriële randapparatuur of meerdere besturingen – de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie zorgt ook in ruwe industriële omgevingen voor een betrouwbare overdracht, onafhankelijk van het protocoltype.

Uw voordelen

  • groot bereik tot enkele kilometers – door instelbare overdrachtssnelheden
  • hoge betrouwbaarheid dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-encryptie, frequency hopping en coëxistentiemanagement
  • flexibel in de netwerkopbouw – Radioline ondersteunt zowel point-to-point-verbindingen als complexe mesh-netwerken met tot 250 deelnemers
  • comfortabele en uitgebreide diagnose op afstand van het draadloze netwerk met diagnosesoftware

Alles overzichtelijk met de comfortabele diagnosesoftware

Diagnosesoftware  

Configureren met PSI-Conf-software

Met de PSI-Conf-software configureert u de Trusted Wireless 2.0 Serial-modulen efficiënt voor de seriële gegevensoverdracht. Dankzij een overzichtelijk menu en zelfverklarende start-up wizard neemt u de modulen snel in bedrijf.

De diagnosesoftware registreert de status van de draadloze verbinding, de RSSI-signaalsterkte, de I/O-status van de netwerkdeelnemers en overige gegevens. Via de master kunnen alle netwerkdeelnemers comfortabel worden bewaakt.

Bovendien kunt u met de software uitgebreide netwerkinstellingen uitvoeren. Daartoe behoort onder andere de Black Listing van frequentiebanden en WLAN-kanalen voor een storingvrij parallelbedrijf.

Toepassing in mesh-netwerken

Draadloze overdracht van seriële interfaces  

Draadloze overdracht van seriële interfaces

Verbind uw besturing met seriële veldapparatuur – heel eenvoudig draadloos: van de eenvoudige point-to-point-verbinding tot aan krachtige mesh-netwerken.

De koppeling van de slaves vindt direct via repeater-slave-tussenstations plaats. Om het bereik te vergroten of om meerdere repeater-slaves te integreren, kunt u tot 250 repeater-slaves na elkaar schakelen.

Op de repeater-slave-tussenstations kunt u ook seriële randapparatuur of I/O-uitbreidingsmodulen aansluiten. Als een verbinding in het netwerk uitvalt, wordt de informatie via andere netwerkknooppunten omgeleid (roaming).

Zelfregeling en auto healing houden het netwerk stabiel, elk moduul beschikt over meerdere communicatiepaden.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Seriële dataoverdracht

Ervaar hoe u de instellingen voor seriële dataoverdracht aangeeft.


Uitgebreide configuratie

Ervaar hoe u de uitgebreide instellingen kunt aangeven en firmware-updates kunt uitvoeren.


Omvangrijke diagnosemogelijkheden

Ervaar hoe u draadloze stations alsmede netwerken kunt bewaken en gebeurtenissen kunt volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten