Terug naar het overzicht

De draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie

Toepassingsgebieden

Het productenprogramma van Phoenix Contact omvat al meer dan 10 jaar draadloze technieken voor industriële toepassing. De propriëtaire technologie Trusted Wireless 2.0 is speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik en is vooral geschikt voor het draadloos doorgeven van sensor- en actor-informatie en voor de overdracht van geringe tot middelgrote datahoeveelheden in uitgestrekte installaties.

Bij vrij zicht kunnen afstanden van enkele honderden meters tot meerdere kilometers tussen twee draadloze deelnemers worden overbrugd.

Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0 – de industriële draadloze technologie

Trusted Wireless 2.0 dicht zodoende het gat tussen WirelessHART als speciale technologie voor sensornetwerken en de hogesnelheidstechnologie Wireless LAN. Voor een optimale aanpassing aan de desbetreffende applicatie-eisen zijn er verschillende instellingen mogelijk.

Voordelen

De draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is gericht op de bijzondere benodigdheden voor industriële infrastructuur-toepassingen. Belangrijke kenmerken zijn:

  • robuuste communicatie dankzij frequency hopping (FHSS)
  • automatische en handmatige coëxistentie-mechanismen voor betrouwbare parallelwerking van draadloze systemen
  • veilige dataoverdracht door datacodering en authenticatie
  • groot bereik door hoge ontvangergevoeligheid en individueel instelbare overdrachtssnelheden
  • flexibele netwerken met automatisch verbindingsmanagement
  • optimale aanpassing aan de desbetreffende applicatie en omvangrijke diagnose-eigenschappen
  • decentraal netwerkmanagement voor versnelde gegevensuitwisseling

 

Robuuste en storingvrije communicatie

Frequency hopping (FHSS)  

Frequency hopping (FHSS)

Op de licentievrije 2,4 GHz-frequentieband gebruikt Trusted Wireless 2.0 de zogenaamde FHSS-methode (Frequency Hopping Spread Spectrum). De technologie maakt hierbij gebruik van een selectie van maximaal 127 kanalen uit het totale spectrum van de frequentieband, waartussen op basis van een pseudo-toevallig patroon wordt versprongen. Daardoor verhoogt de robuustheid van de communicatie.

Bovendien maakt Trusted Wireless 2.0 een bijzonder goed coëxistentiemanagement van verschillende draadloze systemen mogelijk. Door het gebruik van verschillende RF-banden (Radio Frequency)  kunnen meerdere Trusted Wireless 2.0-systemen probleemloos parallel worden ingezet. Ook bestaat de mogelijkheid bepaalde kanalen gericht af te dekken (Black Listing) om bijvoorbeeld WLAN-systemen zonder prestatiebeperkingen parallel te kunnen gebruiken.

Ook de nieuwe eisen uit de aangepaste norm EN 300328 v1.8.1 voor draadloze systemen op de 2,4 GHz-band zijn al in Trusted Wireless 2.0 geïmplementeerd.

Veilige overdracht

Bij een propriëtaire technologie zoals Trusted Wireless 2.0 is het protocol niet openbaar toegankelijk, zodat de technologie per definitie beter beschermd is tegen aanvallen. Daarnaast zijn er veiligheidsmechanismen geïmplementeerd: de 128 bit-datacodering zorgt ervoor dat theoretisch meegeluisterde datapakketten niet worden begrepen en de integriteitscontrole controleert de echtheid van de afzender en wijst berichten die veranderd zijn af.

Flexibele aanpassingsmogelijkheden

Trusted Wireless 2.0 biedt de mogelijkheid tot instelling van de overdrachtssnelheid voor het draadloze traject om zo de ontvangergevoeligheid te verhogen. Bij een lage overdrachtssnelheid kan een aanzienlijk grotere afstand worden overbrugd dan bij een hoge overdrachtssnelheid. De gebruiker kan dus afhankelijk van de applicatie en het benodigde bereik een passende instelling uitvoeren.

Decentraal netwerkmanagement

Parent-child-zone  

Decentraal netwerkmanagement in der parent-child-zone

Technologieën zoals WirelessHART of Zigbee gaan bij het netwerkmanagement uit van een centraal principe. Dat betekent dat alle berichten via een centrale master verlopen en zodoende een aanzienlijk druk dataverkeer in het draadloze netwerk kunnen veroorzaken.

Trusted Wireless 2.0 maakt daarentegen gebruik van een decentraal netwerkmanagement. Hiertoe worden in het draadloze netwerk parent-child-zones opgebouwd, waarbij een hoger in de hiërarchie geplaatst draadloos moduul als parent en de daaraan gekoppelde modulen als child worden gedefinieerd.

Het complete netwerkmanagement wordt binnen de parent-child-zone afgewikkeld en hoeft niet via de centrale manager te verlopen. Dit reduceert het berichtenverkeer in het gehele netwerk en versnelt de gegevensuitwisseling.


Terug naar het overzicht
Meer informatie