Mastverlichting voor windenergie-installaties

Compleet systeem voor mastverlichting in windenergie-installaties

Masten onderhoudsvrij verlichten

Profiteer van een compleet systeem voor de verlichting van installaties, van de onderbrekingsvrije voeding tot aan led-lampen.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

  • Productlijst mastverlichting
    Mastverlichting voor windenergie-installaties

    Compleet systeem voor de mastverlichting in windenergie-installaties, van de onderbrekingsvrije voeding tot aan led-lampen.

Zoeken in Mastverlichting voor windenergie-installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Met het systeem voor mastverlichting in windenergie-installaties waarborgt u niet alleen comfortabele werkomstandigheden voor servicetechnici, maar ook een veilige afdaling in geval van een stroomuitval.

Uw voordelen

  • planbare servicewerkzaamheden dankzij bewaking op afstand
  • onderhoudsvrije verlichting dankzij led-lampen met een levensduur van ca. 50.000 uur
  • snelle en eenvoudige installatie van de verlichtingsoplossing zonder speciaalgereedschap
  • veilige vluchtwegverlichting dankzij centrale stroomvoorziening via een onderbrekingsvrije voeding

Onderhoudsvrije werking

UPS-box  

De UPS communiceert continu met de accumodulen voor een preventieve bewaking

Om de veiligheid van medewerkers in windenergie-installaties te waarborgen, dienen de masten goed te zijn verlicht. Hiervoor worden onderhoudsvrije led-lampen toegepast. Zo is het niet langer nodig alle over de mast en de gondel verdeelde lampen regelmatig te controleren en indien nodig te vervangen.

De led-lampen worden centraal gevoed door een onderbrekingsvrije voeding (UPS) die in de voet van de mast is aangebracht. Al voor het beklimmen van de mast kan de servicetechnicus de toestand van de UPS en de accu's controleren. 

Betrouwbare verlichting, ook in noodgevallen

Led-lampen in windmasten  

De led-lampen voldoen aan alle gangbare normen

Werk- en noodverlichting worden met dezelfde lampen gerealiseerd. De krachtige led-modulen, die overeenkomen met de relevante norm EN 50308 en bijzonder geschikt zijn voor installatie in windenergie-installaties, leveren zelfs bij lage temperaturen een goede lichtsterkte. 

Dankzij een levensduur van 50.000 uur hoeven de lampen normaliter niet te worden vervangen. De lampen fungeren vanwege het geringe stroomverbruik van de led-techniek ook als noodverlichting, die via een centrale accu wordt gevoed. Hierdoor is in de windenergie-installatie altijd voldoende licht aanwezig om te zorgen dat de servicetechnicus veilig kan afdalen.

Snelle installatie zonder speciaalgereedschap

QPD-installatiesysteem  

Dankzij de speciale connectortechniek kan de mastverlichting eenvoudig worden bedraad

Bij de installatie van de verlichting in de masten van windenergie-installaties is vooral een tijdbesparende en eenvoudige bedrading van belang. 

De verlichtingsoplossing van Phoenix Contact is daarom uitgerust met het QPD-installatiesysteem, waarmee een voordelige aansluiting van de afzonderlijke componenten kan worden gerealiseerd. Hier hoeft de voorgeconfectioneerde kabelboom alleen maar te worden samengevoegd. De voorheen tijdrovende en daarom langdurige aansluiting ter plaatse verandert in een eenvoudige plug & play-oplossing.