Terug naar het overzicht

Adereindhulzen

Verschillende adereindhulzen voor verschillende aderdoorsneden

Adereindhulzen dienen voor de procesveilige aderconfectie, bekabeling en verdere verwerking. Ze bieden in elektrotechnische installaties in zowel mechanisch als in elektrisch opzicht vele voordelen. De hoofdtaak van de adereindhuls is het voorkomen dat de ader splijt en het beschermen van de afzonderlijke litzen tegen mechanische invloeden, bijv. bij de aansluiting op schroefklemmen. Bij het gebruik van veerkrachtklemmen is bovendien een vaste verbinding tussen de koperen ader en de adereindhuls essentieel. Naast de geschikte adereindhulstang is de materiaalkwaliteit van de huls van doorslaggevend belang voor een optimale en daardoor betrouwbare crimpverbinding.

De belangrijkste voordelen van adereindhulzen:

  • Verhoogde en langdurige bedrijfs- en contactzekerheid
  • Tijdbesparende verdere verwerking (met name bij push-in-klemmen)
  • Betrouwbare verbinding, ook bij meerdere keren opnieuw aansluiten
  • Reduceren van kabelbreuken
  • Eenvoudige doorsnedeherkenning
  • Verhoogde trillingsbestendigheid
  • Duurzaam lage overgangsweerstanden
  • Bescherming van afzonderlijke litzendraden (met name bij schroefklemmen)
  • Gelijkblijvende aansluitdruk bij schroefaansluitingen

Normen voor adereindhulzen

In DIN 46228 zijn adereindhulzen van 0,5 t/m 50 mm² gedefinieerd. Deze norm is onderverdeeld in vier delen:

  • Deel 1: kokervorm zonder kunststofhuls
  • Deel 2: crimpuitvoering met/zonder isolerend omhulsel
  • Deel 3: aderomsluitend zonder isolerend omhulsel
  • Deel 4: kokervorm met kunststofhuls

Behalve de geometrische afmetingen van de huls maken het materiaal, de doorsnedeafhankelijke kleur alsmede testgrondslagen deel uit van de norm. Daarnaast dienen de adereindhulzen geschikt te zijn voor de opname van aders uit de klassen 2, 5 en 6. De doorsneden van de aders worden gedefinieerd aan de hand van de elektrische weerstandswaarden en niet, zoals bij adereindhulzen, aan de hand van de geometrische afmetingen. Dit maakt dat er grote verschillen in doorsneden mogelijk zijn (zie onder het kopje Aders en kabels). Hierdoor bestaat er een bepaalde discrepantie tussen adereindhuls en ader. Adereindhulstang van Phoenix Contact is echter dusdanig ontworpen dat deze capaciteitsverschillen worden gecompenseerd. 

Naast de DIN-norm bestaat er een Franse norm voor hulzen: norm NF C 63-023. Met uitzondering van de kleur bij sommige doorsneden (zie matrix) is de NF-norm gebaseerd op de DIN-norm. Nieuw op het gebied van de normatieve basis voor adereindhulzen zijn de norm UL 486F en de Canadese norm C22.2 NL. 291-14. Deze geharmoniseerde standaards zijn eveneens gebaseerd op de DIN-norm, maar gaan dieper in op de testmethodiek en de specifieke eisen (zie o.a. de tabel met trekweerstanden).

In norm UL 486F zijn voor het eerst ook speciale hulzen zoals 'TWIN'-adereindhulzen voor 2-draadsaansluitingen normatief vastgelegd. Voor een certificering volgens de eerder genoemde UL- en CSA-standaards zijn omvangrijke tests door de betreffende organisatie noodzakelijk. Niet alleen de adereindhulzen worden getest en gecertificeerd, maar ook het complete systeem, bestaande uit adereindhulstang en adereindhuls.

Pionier bij internationale standaards op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit

Als een van de eerste fabrikanten heeft Phoenix Contact adereindhulzen in combinatie met een selectie van adereindhulstangen volgens de in 2016 in werking getreden standaard UL 486F laten certificeren. Samen met de normconformiteit met DIN 46228‑1/‑4 voldoen de adereindhulstangen zo aan de wereldwijde markteisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compatibiliteit. Daarmee heeft Phoenix Contact voor exportgerichte klanten ook een systeem dat wereldwijd wordt geaccepteerd.

Kwalitatief hoogwaardig materiaal - made in Germany

Als fabrikant en systeemaanbieder op het gebied van de verbindingstechniek, bestaat ons aanbod uit kwalitatief hoogwaardige adereindhulzen - made in Germany - en daarop afgestemde crimptangen voor een procesveilige verwerking.

Professioneel crimpen - met mechanische crimptangen kunt u alle contactsoorten veilig en moeiteloos aanpersen

Crimp alle contactsoorten – adereindhuls, kabelschoen, coaxconnector of crimpcontacten – professioneel en veilig. De geoptimaliseerde hefboomoverbrenging en de ergonomische greepgeometrie ondersteunen het moeiteloos crimpen met de crimptangen van Phoenix Contact. Een speciaal krachtoverbrengingsprincipe reduceert de noodzakelijke bedieningskrachten met maximaal 30 %. De geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal garandeert een duurzame, gasdichte aancrimpkwaliteit.

  • Eenvoudige en comfortabele bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
  • Procesveilig door de geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal
  • De optimale hefboomoverbrenging maakt moeiteloos gebruik mogelijk
Beschrijving Taal Stand
Tabel kleurcode [PDF, 37 KB] Nederlands 25.03.2017
Tabel aderuittrekkrachten per doorsnede [PDF, 34 KB] Nederlands 25.03.2017
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
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020