Terug naar het overzicht

Aders veilig, snel en nauwkeurig strippen

Strippen is de volgende stap in het proces voor het realiseren van een betrouwbare crimpverbinding. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen strippen en ontmantelen.

Het begrip strippen wordt als algemeen begrip gehanteerd, maar wordt ook gebruikt voor het verwijderen van de isolatie bij aders t/m 16 mm2. Ontmantelen beschrijft het strippen bij grote aderdoorsneden en meerdraads- alsmede meerlaagsleidingen en -kabels.

Met het juiste strip- resp. ontmantelgereedschap kunnen isolaties deskundig en snel worden verwijderd. De aansluiting resp. verbinding bepaalt de lengte van de te verwijderen isolatie. Deze wordt door middel van verstelbare aanslagen ingesteld en waarborgt gelijkblijvende striplengten.

Aders strippen met striptang
Beschrijving Taal Stand
Tabel aderuittrekkrachten per doorsnede [PDF, 34 KB] Engels 25.03.2017
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
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020