Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Eenvoudige configuratie en hoge instelnauwkeurigheid

Wieltje van het tijdrelais wordt met een schroevendraaier ingesteld  

Nauwkeurige tijdinstelling met verlicht wieltje

ETD-tijdrelais overtuigen door een groot instelbaar tijdbereik – van milliseconden tot en met meerdere dagen. In ingebouwde toestand kunt u alle belangrijke informatie comfortabel aflezen.

Tijden en functies stelt u snel in:

  • met draaischakelaars aan de voorzijde van de behuizing, bij de multifunctionele tijdrelais
  • met het wieltje bij de extra smalle tijdrelais

 

Wereldwijde toepassing

De multifunctionele ETD-tijdrelais zijn wereldwijd in uw toepassingen inzetbaar, dankzij een geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik voor spanningen van 24 tot 240 V.

Ruimte- en tijdbesparing

Smal tijdrelais, slechts 6,2 mm breed  

Compacte tijdrelais besparen tot 70 procent ruimte in de schakelkast

Met de extra smalle tijdrelais met een bouwbreedte van 6,2 mm bespaart u tot 70 procent ruimte in vergelijking met traditionele tijdrelais.

Door toepassing van insteekbruggen uit het PLC-toebehorenprogramma verkort u de bedradingstijd aanzienlijk.

Verbind de extra smalle tijdrelais ook met de PLC-relais in dezelfde behuizing en installeer de modulen snel en eenvoudig met insteekbruggen en systeembekabeling.

Foutmelding en gericht uitschakelen

Potentiaalvrije wisselcontacten  

Potentiaalvrije wisselcontacten als meld- en schakeluitgangen

De multifunctionele tijdrelais zijn voorzien van twee potentiaalvrije wisselcontactuitgangen. Zo melden ze optredende storingen aan een besturing of schakelen ze gericht installatiedelen uit.


Terug naar het overzicht
Meer informatie