Tijdrelais

Tijdrelais

Perfecte timing

Tijdrelais zijn het economische alternatief voor de PLC voor de besturing van een enkele tijdsverloop.

Terug naar M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Tijdrelais

Toon alle producten uit deze categorie

Met onze tijdrelais regelt u eenvoudig en tegen geoptimaliseerde kosten de tijd van enkele milliseconden tot meerdere dagen. Profiteer van de comfortabele instelling van de apparaten via de bedieningselementen op het behuizingsfront. Potentiaalvrije wisselcontactuitgangen zorgen voor een snelle foutmelding en gericht uitschakelen. Kies uit vier productfamilies het geschikte tijdrelais voor uw toepassing.

Uw voordelen

  • Smart en veelzijdig: multifunctioneel tijdrelais met OLED-display en optionele NFC-communicatie alsmede de smartphone-app
  • Optimaal geschikt voor de gebouweninstallatie tot aan de standaardproductie van machines en installaties: compacte tijdrelais in de installatiebehuizing
  • Bespaar ruimte en minimaliseer de installatie-inspanningen met het 6 mm-tijdrelais met steekbruggen en systeembekabeling uit het toebehoren
  • Talloze functies en wereldwijde toepassing van de multifunctionele tijdrelais met voeding met breed ingangsbereik
  • Tijdrelais zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Smart en veelzijdig: multifunctioneel tijdrelais met OLED-display en NFC-communicatie

Multifunctioneel tijdrelais met OLED-display en NFC-communicatie  

Smart en veelzijdig: multifunctioneel tijdrelais MACX‑TR

Met het intelligente, multifunctionele tijdrelais MACX-TR profiteert u van een nauwkeurige instelling en eenvoudige bediening. Via het OLED-display stuurt uw tijdprocessen eenvoudig en betrouwbaar aan. 

  • Eenvoudige bediening direct op het apparaat dankzij de combinatie van een OLED-display en druktoetsen
  • Intuïtieve tijdsinstelling – zonder berekening en controle
  • Gedetailleerd en duidelijk leesbaar display dankzij OLED-techniek
  • Nauwkeurig af te lezen tijdsverloop direct op het apparaat
  • Optionele communicatie via NFC en de smartphone-app

Ideaal voor standaardproductie en gebouweninstallatie – compacte tijdrelais

Push-in-aansluiting op tijdrelais in compacte installatiebehuizing  

Tijdrelais in compacte installatiebehuizing

De compacte tijdrelais zijn bijzonder geschikt voor toepassing in de gebouweninstallatie tot aan de standaardproductie van machines en installaties.

  • Ruimtebesparend, ook in mobiele en decentrale installatiedelen, door compacte installatiebouwvorm
  • Snel en zonder gereedschap aangesloten dankzij Push-in Technology
  • Overzichtelijke diagnose met goed zichtbare status-led's

 

Smal, nauwkeurig, eenvoudig – tijdrelais in een moduulbreedte van 6,2 mm

Extra smal tijdrelais  

Het ruimtebesparende alternatief voor eenvoudige tijdregelingen

De smalle tijdrelais vormen een ruimtebesparende oplossing voor eenvoudige tijdregelingen. Maak uw keuze tussen varianten met een instelbare tijd en een vast voorgeschreven functie of multifunctionele producten met vier instelbare tijdsbestekken en instelbare functies.

  • Ruimtebesparend dankzij de smalle bouwbreedte van 6,2 mm
  • Nauwkeurige en comfortabele tijdinstelling via verlicht duimwieltje
  • Comfortabel en willekeurig instellen van de multifunctionele tijdrelais via de DIP-switch op de zijwand
  • Overzichtelijke diagnose met goed zichtbare status-led's
  • Snelle installatie door de toepassing van steekbruggen en systeembekabeling

Voor alle klassieke toepassingen in de tijdregeling – multifunctionele tijdrelais

Multifunctioneel tijdrelais  

Multifunctionele tijdrelais voor universele toepassing

De multifunctionele tijdrelais van Phoenix Contact bieden instelbare tijdsbestekken en instelbare functies. Met slechts drie uitvoeringen worden alle toepassingen van de klassieke tijdregeling gedekt.

  • Universele toepassing door groot aantal functies
  • Twee aardpotentiaalvrije wisselcontactuitgangen op een bouwbreedte van slechts 22,5 mm
  • Voedingsspanning via voeding met breed ingangsbereik
  • Instellen van nauwkeurige tijdsbestekken van milliseconden tot meerdere dagen