Meettransformator-scheidingsklemmen

Meettransformator-scheidingsklemmen

Snel realiseren, veilig bedienen

Compacte klemmen voor een veilige en individuele opbouw van uw stroomtransformator- en spanningsmeetwaardeomvormer-meetsets.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Meettransformator-scheidingsklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Bespaar tijd en kosten met meettransformator-scheidingsklemmen van Phoenix Contact. Uitgebreid toebehoren zoals schakelbare bruggen, steekbruggen, schakelsloten, testadapters en afdekprofielen bieden u nog meer technische voordelen.

Uw voordelen

  • eenvoudige en veilige bediening door duidelijke codering van de schakeltoestanden
  • maximale functionaliteit – maximaal zes universele functieschachten voor potentiaalverdeling of testdoeleinden
  • modulair uit te breiden, omdat de aansluit- en aardklemmen contourgelijk zijn
  • modulaire opbouw van transformatorschakelingen door steekbare meettransformator-scheidingsklemmen
  • betrouwbare beveiliging van aangesloten stroomtransformatoren dankzij stekervarianten met een geïntegreerd voorijlend kortsluitcontact

Eenvoudig testen

Geïsoleerde testprocedure  

Geïsoleerde testprocedure

Meettransformator-scheidingsklemmen bieden een hoge mate van comfort voor alle noodzakelijke testschakelingen in secundaire circuits van stroomtransformatoren. De push-in-omvormerklemmen zijn leverbaar met de klassieke push-in-aansluiting en de zijdelingse push-in-aansluiting. Voor een eenvoudig stroomtransformator-testcircuit heeft u slechts twee klemmen nodig.

Dat betekent: ruimte besparen in de schakelkast.

Meettransformator-scheidingsklemmen

Hybride meettransformator-scheidingsklemmen  

Hybride meettransformator-scheidingsklemmen

Gebruik de mogelijkheid tot het combineren van aansluittechnieken.
Push-in voor de schakelkast-interne aansluiting en de universele schroefaansluiting voor de externe converteraansluiting.

Toebehoren:
① Geïsoleerde kortsluitsteker KSSI...
② Testbus PSBJ 6-T...
③ Isolatiebrug-schakelbrug SCBI 10-8,15...
④ Kortsluitsteker KSS...


Meer informatie