Terug naar het overzicht

Normtest volgens IEC 62305-3

IEC 62305-3 beschrijft het herhaald testen van overspanningsbeveiligingen.

Normconform testen en documenteren

Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest (zie tabel hieronder). Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor. De CHECKMASTER 2 functioneert op die manier.

  • De CHECKMASTER 2 slaat alle testresultaten in het interne geheugen op.
  • Het uitvoeren van de testwaarden is op elk gewenst moment mogelijk.
  • Het testprotocol bevat de artikelbenaming en het resultaat van de test met datum en tijd.
  • De overdracht van gegevens naar de PC vindt plaats via een USB-stick.
  • De protocolbestanden worden in CSV-formaat opgeslagen en kunnen met elk rekenbladprogramma verder worden verwerkt.
BliksembeveiligingsklasseI en IIIII en IV
Visuele controle (periodiek)jaarlijkselke 2 jaar
Uitgebreide testelke 2 jaarelke 4 jaar
Uitgebreide test van kritische systemenjaarlijksjaarlijks

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Normtest volgens IEC 62305-3