Testapparaat voor overspanningsbeveiligingen

Mobiel testlaboratorium

Mobiel testlaboratorium

Voer de voorzorgscontrole uit: door het uitgebreid testen van uw steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Testapparaat voor overspanningsbeveiligingen

Toon alle producten uit deze categorie

Zorg dat u vroegtijdig op de hoogte bent van de toestand van uw steekbare overspanningsbeveiliging! De CHECKMASTER controleert overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact en test daarbij alle relevante componenten.

Uw voordelen

  • verhoging van de beschikbaarheid van de installatie door voorzorgscontrole
  • hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaard: dankzij update-functie altijd de nieuwste versie
  • comfortabel, veilig en snel – foutloze artikelinvoer met barcodescanner
  • hoge investeringszekerheid door variabele meetvoeten

Regelmatige controle voor een betrouwbare overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiligingstestapparaat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: testapparaat voor verschillende bouwvormen en schakelingen

Overeenkomstig IEC 62305-3 dienen overspanningsbeveiligingsmodulen regelmatig te worden getest. Bovendien schrijft de norm het begrijpelijk documenteren van de testwaarden voor. De CHECKMASTER 2 functioneert op die manier.

  • De CHECKMASTER 2 slaat alle testresultaten in het interne geheugen op.
  • Het uitvoeren van de testwaarden kan direct plaatsvinden of op een later tijdstip.
  • Het testprotocol bevat de artikelbenaming en het resultaat van de test met datum en tijd.

Er zijn verschillende meetvoeten beschikbaar, waarmee vrijwel alle steekbare overspanningsbeveiligingen met de CHECKMASTER 2 kunnen worden getest.

Intelligente controle met nauwkeurige diagnose

Barcode-scanner  

Eenvoudig identificeren van de testexemplaren dankzij barcode-scanner

De CHECKMASTER controleert overspanningsbeveiligingsmodulen van Phoenix Contact op hun specifieke elektrische eigenschappen. Het overnemen van artikelnummers gebeurt foutloos met de barcode-scanner.
Het testexemplaar wordt eenvoudig in de desbetreffende testadapter gestoken. Als het type al met de scanner is geregistreerd, wordt het testen automatisch bij het insteken gestart.
Als alternatief kan het artikelnummer van het testexemplaar via het touchpanel worden ingevoerd nadat het in de testadapter is geplaatst.

Testresultaat  

  • Status 1: in orde
  • Status 2: tolerantiegrens bereikt
  • Status 3: overbelast, uitwisselen noodzakelijk

Tolerantiegrens bereikt – vervanging aanbevolen

Meldt de CHECKMASTER "Tolerantiegrens bereikt", dan werd de overspanningsbeveiliging in het verleden al meerdere keren belast. Het overspanningsbeveiligingsmoduul functioneert weliswaar nog, maar dient in het kader van preventief onderhoud te worden vervangen.