Aansluitklemmen voor de beveiligings- en besturingstechniek

Aansluitklemmen voor de beveiligings- en besturingstechniek

Innovatief en precies op maat

CLIPLINE complete is de systeemmodule voor de specifieke aanspraken in de beveiligings- en besturingstechniek.

Terug naar Aansluitklemmen

Categorieën

Zoeken in Aansluitklemmen voor de beveiligings- en besturingstechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Van de bekende meettransformator-scheidingsklem tot en met het FAME-teststekersysteem levert Phoenix Contact de optimale oplossing voor al uw toepassingen. Het individueel inzetbaar, uniform systeemtoebehoren en de vrije keuze van de aansluittechniek maken het CLIPLINE complete-systeem tot een functionele systeemmodule voor de beveiligings- en besturingstechniek.

Uw voordelen

  • Flexibele toepassing door omvangrijk productprogramma voor de energieopwekking en -verdeling
  • Overzichtelijk en veilig door uniform herkenbare schakeltoestanden en royale markeringsmogelijkheden
  • Compatibel met het CLIPLINE complete-systeem

Systeemmodule – Voor alle aanspraken de optimale oplossing

Van de bekende meettransformator-scheidingsklem tot en met het FAME-teststekersysteem biedt Phoenix Contact de optimale oplossing voor al uw toepassingen. 

CLIPLINE complete is uw systeemmodule voor de energietechniek:

  • Individueel inzetbaar, uniform CLIPLINE complete-systeemtoebehoren
  • Vrij keuze uit aansluit- en montagetechniek
  • Eenvoudige opbouw met behulp van de engineerings- en coderingssoftware PROJECT complete

Een vergelijking van teststekersystemen en meettransformator-scheidingsklemmen

SysteemmoduleFunctie
Systeemmodule – Voor alle aanspraken de optimale oplossing

FAME RACK

Het teststekersysteem bestaat uit:

  • Teststekerstrook
  • Teststekers

Test met automatisch voortijlende kortsluiting. Als programmeerbare, geforceerde schakelvolgorde in een blok gecombineerd. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd.

Aansluittechniek: schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen

FAME 3 SL

Het teststekersysteem bestaat uit:

  • Teststekerstrook
  • Teststekers
  • Servicesteker

Compacte test met automatisch voortijlende kortsluiting. Als parallelle schakelvolgorde in afzonderlijke blokken gecombineerd. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd.

Aansluittechniek: schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen

FAME 3

Het teststekersysteem bestaat uit:

  • Teststekerstrook
  • Teststekers
  • Servicesteker

Test met automatisch voortijlende kortsluiting. Als parallelle schakelvolgorde in afzonderlijke blokken gecombineerd. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd.

Aansluittechniek: schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen

 

 

SysteemmoduleFunctie
Systeemmodule – Voor alle aanspraken de optimale oplossing

FAME 2

Het teststekersysteem bestaat uit:

  • Teststekerstrook
  • Teststekers

Test met automatisch voortijlende kortsluiting. Als programmeerbare, geforceerde schakelvolgorde in een blok gecombineerd. De automatische transformatorkortsluitingsfunctie wordt met steekbruggen in de teststeker gegarandeerd.

Aansluittechniek: Push-in-aansluiting en schroefaansluiting

FAME 1

Het teststekersysteem bestaat uit:

  • Teststekerstrook
  • Teststekers
  • Bedieningssteker

Test met automatisch voortijlende kortsluiting. Als parallelle schakelvolgorde in afzonderlijke blokken gecombineerd. De automatische transformatorkortsluitfunctie wordt met steekbruggen in de testinsteekstrook gegarandeerd.

Aansluittechniek: schroefaansluiting

ME - meettransformator-scheidingsklemmen

Het systeem bestaat uit:

  • Individueel rijgbare, enkele klemmen overeenkomstig de applicatie.

Kortsluiting wordt handmatig met schakelbare of steekbruggen tot stand gebracht. Test als seriële schakelvolgorde per transformator.

Aansluittechniek: Push-in-aansluiting, schroefaansluiting, veerdrukaansluiting, schroefaansluiting voor ring- en vorkkabelschoenen, steekbare aansluitoplossingen