Terug naar het overzicht

Aansluitvermogen

IEC 60947-7-1/-2

Kalibers van de vormen A en B volgens IEC 60947-1  

Kalibers van de vormen A en B volgens IEC 60947-1

Deze mechanische test definieert de aansluiting van gangbare aders volgens de gegevens van de fabrikant.

Aansluitklemmen dienen zodanig te zijn geconstrueerd, dat aders met de aangegeven nominale aansluitdoorsnede en het nominale aansluitvermogen kunnen worden aangesloten. De technische dienen worden door de fabrikant volgens het metrische [mm2] en het Engels-Amerikaanse stelsel AWG te worden gedocumenteerd.

Nominale aansluitdoorsnede betekent: waarde van de maximale doorsnede van alle aansluitbare aders (soepel en massief resp. samengeslagen), waarop de betreffende thermische, mechanische en elektrische eisen betrekking hebben.

Nominaal aansluitvermogen betekent: het bereik van de maximale tot aan de minimaal aansluitbare doorsnede (min. 2 treden gereduceerd) alsmede het aantal aansluitbare aders, waarvoor de aansluitklem werd geconstrueerd.

In de test worden aansluitklemmen gebruikt met de nominale aansluitdoorsnede en het nominale aansluitvermogen. Als alternatief wordt de nominale aansluitdoorsnede ook met kalibers vastgesteld, zie afbeeldingen. De geopende aansluiting dient probleemloos toegankelijk te zijn om de aders of kalibers in te voeren resp. aan te sluiten.

De klemmen van Phoenix Contact hebben afmetingen die boven de norm voor de betreffende nominale aderdoorsnede liggen. Vanwege bepaalde constructieve maatregelen bij alle aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem kunnen de nominale aansluitdoorsneden ook met adereindhulzen en isolatiekragen worden aangesloten.

Aansluiting van alumiumaders

De schroefklemmen van de series UT en UKH zijn, rekening houdend met de richtlijnen voor adervoorbehandeling, geschikt voor de directe aansluiting van aluminiumaders. Vanwege een geringere elasticiteitsmodulus geeft aluminium onder druk meer mee dan koper, aluminium „stroomt“. Verder vormt zich na het strippen van de aluminiumader vanwege de reactie met lucht een oxidelaag op het oppervlak van de ader. Deze oxidelaag leidt tot een verhoging van de overgangsweerstand tussen de aluminiumader en de aansluiting. Verwijder daarom vóór het aansluiten de oxidelaag. Bovendien is de maximale stroombelastbaarheid van de aluminiumader geringer dan bij koperen aders. Doorgaans wordt er bij gelijkblijvende eisen aan de stroombelastbaarheid van de aluminiumader een grotere doorsnede dan bij een koperen ader aangehouden. Door de genoemde eigenschappen zijn schroefaansluitklemmen van de series UT ... en UKH ... van Phoenix Contact middels omvangrijke tests gericht voor de toepassing van aluminiumaders gekwalificeerd. Een belangrijk kwaliteitskenmerk van deze kwalificatie is een 1000-uurs current-cycling test volgens IEC 61545. In het kader van deze test wordt de combinatie van aansluitklem en aluminiumader gedurende een uur met stroom belast en vervolgens een uur niet belast. Deze cyclus wordt 500 keer herhaald. Tijdens deze 1000 uur worden er volgens een vast tijdsschema temperatuurmetingen bij de aansluitingen uitgevoerd. De gemeten waarden mogen bepaalde grenswaarden niet overschrijden. In de volgende tabel zijn alle schroefaansluitklemmen van Phoenix Contact opgenomen die deze test hebben ondergaan.

Rond, massief, klasse 1, vrijgegeven  

Rond, massief, klasse 1, vrijgegeven

Massieve aluminiumaders t/m 35 mm2 in ronde uitvoering (RE) kunnen met de betreffende vrijgegeven doorsnede direct op de hierboven genoemde aansluitklemmen met schroefaansluiting worden aangesloten. Bij de aansluiting van aluminiumaders vanaf 50 mm2 mogen er alleen sectorvormige, massieve aders (SE) worden gebruikt en overeenkomstig het afgebeelde schema worden toegepast.

Sectorvormig, massief, klasse 1, α = 90°, vrijgegeven  

Sectorvormig, massief, klasse 1, α = 90°, vrijgegeven

Houd bij de directe aansluiting van aluminiumaders op aansluitklemmen van de series UT ... en UKH ... van Phoenix Contact de volgende richtlijnen voor adervoorbehandeling aan:

  • Verwijder met behulp van een mes (bijv. het stripgereedschap WIREFOX-D 13) de oxidelaag van het gestripte uiteinde van de aluminiumader.
  • Doop de ader daarna onmiddellijk in zuur- en alkalivrije vaseline.
  • Houd de inbouwplaats van de klemmen vrij van vocht of agressieve atmosferen.
  • Haal de schroef in het klemlichaam van de schroefklem bij toepassing van een aluminiumader aan met het maximaal toelaatbare aandraaimoment voor de betreffende klem. Het naderhand "natrekken" van de aansluiting is niet nodig.
  • Herhaal de adervoorbehandeling bij het opnieuw aansluiten van de ader.
Praktijkvoorbeeld UKH ...: aansluiting van sectorvormige, massieve aluminiumaders  

Praktijkvoorbeeld UKH ...: aansluiting van sectorvormige, massieve aluminiumaders

Monteer sectorvormige aluminiumaders in de aansluiting van de UKH-aansluitklemmen. Laat het ronde afgesneden deel van de ader omhoog wijzen, zodat het rechthoekige aderbereik van de aluminiumader op de prismavormige onderzijde van de klemhuls rust. Gebruik voor de aansluiting van samengeslagen aluminiumaders toebehoren zoals bimetaal-kabelschoenen (Al-Cu-perskabelschoen).
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
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020