Technologische componenten

Technologische componenten van Phoenix Contact

Technologie op maat

Geef samen met ons unieke automatiseringsoplossingen vorm op basis van beproefde standaardoplossingen en kerntechnologieën.

Terug naar Software

Categorieën

Zoeken in Technologische componenten

Toon alle producten uit deze categorie

Met technologische componenten van Phoenix Contact ontwikkelt u uw eigen besturingssystemen. Wij ondersteunen u met toonaangevende softwaretechnologie in de bereiken IEC 61131 Control, Safety overeenkomstig IEC 61508 en PROFINET – ook gecombineerd in een automatiseringssysteem toe te passen.

Uw voordelen

  • flexibele vormgeving van eigen automatiseringsoplossingen door krachtige technologische componenten
  • snelle integratie in uw automatiseringssysteem dankzij direct beschikbare technologische componenten
  • competente ondersteuning door meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van toonaangevende automatiseringstechnologieën
  • op elkaar afgestemd automatiseringssysteem dankzij open technologische hard- en software-componenten uit één hand

Technologische componenten voor industriële besturingstechniek

Modulair softwareplatform  

Modulair softwareplatform

Onze technologische componenten maken een flexibele realisering van uw automatiseringsoplossing mogelijk. Hiertoe hebben wij een schaalbaar softwareplatform ontwikkeld. Marktstandaards en nieuwe technologieën zijn in dit platform al omgezet.

Een open software-architectuur met gedefinieerde interfaces maakt een snelle en economische aanpassing van de software aan uw specifieke eisen mogelijk. De technologische runtime-componenten zijn direct beschikbaar voor een groot aantal CPU's en besturingssystemen. Indien gewenst kan een snelle aanpassing plaatsvinden op een eigen device platform. Het toepassingsspectrum omvat vrijwel alle takken van industrie.

Technologische IEC 61131-Control-componenten

Technologische IEC 61131-Control-componenten  

Voor uw toepassing geschikte programmeer- en runtime-systemen

De technologische IEC 61131-Control-componenten zijn wereldwijd toonaangevend – van een eenvoudige parametrering voor compacte besturingen of aandrijvingen tot aan vrij programmeerbare besturingen voor de machine- en installatiebouw. Onze programmeer- en runtime-systemen bewijzen dagelijks in honderdduizenden automatiseringssystemen hun kwaliteit en betrouwbaarheid.

Technologische IEC 61508-Safety-componenten

Technologische IEC 61508-Safety-componenten  

Gecertificeerde software voor de veiligheidstechniek

De technologische IEC 61508-Safety-componenten voor functionele veiligheid worden wereldwijd met succes in meer dan 50.000 gecertificeerde systemen toegepast. Onze veilige programmeer- en runtime-systemen deken de totale bandbreedte van veiligheidsrelevante applicaties overeenkomstig SIL 2 en SIL 3 af, van compacte veiligheidsbesturingen met slechts enkele veilige in-/uitgangen tot aan complexe, veiligheidsrelevante installaties.

Technologische PROFINET-componenten

Technologische PROFINET-componenten  

Eenvoudige implementatie van uw PROFINET-interfaces

De technologische PROFINET-componenten worden met succes in producten van Phoenix Contact toegepast en gecertificeerd. De door Phoenix Contact ontwikkelde PROFINET-technologie loopt van netwerkconfiguratie via communication stacks tot aan sterk geïntegreerde single-chip-interface TPS-1. Deze in de praktijk bewezen technologie maakt het mogelijk op eenvoudige wijze PROFINET-controllers, PROFINET-devices en gecombineerde PROFINET-controllers/devices te ontwikkelen.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten