Tablet-PC's

Draagbaar en flexibel

Draagbaar en flexibel

Gebruik uw IPC direct in de installatie en blijf desondanks optimaal aangesloten – compleet zonder kabels.

Terug naar Industriële PC's

Categorieën

  • Productlijst Tablet-PC's
    Tablet-PC's

    Mobile IPC's in platte en robuuste tablet-behuizing. Dankzij draadloze communicatie optimaal geschikt voor een flexibele toepassing in omvangrijke installaties.

Zoeken in Tablet-PC's

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer van de voordelen van moderne netwerken en werk met uw draagbare industriële PC direct ter plaatse. De robuuste tablet-PC's van Phoenix Contact zijn de passende oplossing voor het professioneel realiseren van mobiele werkzaamheden en processen binnen en buiten de fabriekshal.

Uw voordelen

  • krachtige processor en grafische kaart door toepassing van Intel® Core™ i5-processoren van de 4e generatie of de nieuwste Intel® Celeron®-processoren
  • royale procesvisualisering dankzij ontspiegeld 13,3"-display in Full-HD
  • gebruikersvriendelijke handling dankzij een aansprekend en praktijkgericht industrieel design
  • rondom beschermd tegen stof en spatwater dankzij de IP53-behuizing met IP65-front
  • draadloze aansluiting: communicatie via WLAN, Bluetooth of UMTS/LTE