Terug naar het overzicht

Bouwseries voor elke toepassing

PLC-Interface vormt de interface tussen automatiseringsapparaat en installatieperiferie. U heeft bij de verschillende PLC-series de keuze tussen relais- of solid-state-relais-functies alsmede aansluitfuncties.

Universele PLC-serie

Universele serie PLC-Interface

PLC-Universal-serie toepasbaar als in- of uitgangsinterface

U kunt de universele serie als in- of uitgangsinterface toepassen.

  • De serie PLC-Universal bestaat uit een basisklem met steekbaar miniatuurrelais (wisselcontact) of steekbaar solid-state-relais.
  • Sensoren/actoren worden via aansluitklemmen aangesloten.
Terug naar boven

PLC-actorserie

Actorserie PLC-Interface

PLC-actorserie: interface tussen PLC en actoren

Bij toepassingen als interface tussen PLC en het actorniveau heeft u meestal slechts een maakcontact nodig. Bijvoorbeeld bij motoren, relais of magneetkleppen.

  • Gebruik hier de uitgangsinterface PLC … ACT.
  • Alle aansluitingen van de actoren worden direct aangesloten, dus ook de retourgeleider.
  • Daarmee zijn extra uitgangsklemmen overbodig. Dat bespaart zeer veel tijd, ruimte en kosten.
Terug naar boven

PLC-sensorserie

Sensorserie PLC-Interface

PLC-sensorserie: interface tussen PLC en sensoren

Bij toepassingen als interface tussen PLC en het sensorniveau heeft u meestal slechts een maakcontact nodig. Bijvoorbeeld bij naderings- en eindschakelaars of bij hulpcontacten.

  • Gebruik hier de ingangsinterface PLC … SEN.
  • Alle aansluitingen van de sensoren worden direct aangesloten, ook de voeding van de sensoren/schakelaars.
  • Daarmee zijn extra aansluitklemmen overbodig. Dat bespaart zeer veel tijd, ruimte en kosten.  
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Systeembekabeling voor besturingen

Service