Terug naar het overzicht

Modulair en steekbaar – overspanningsbeveiliging Type 2

VALVETRAB MS is leverbaar met verschillende nominale spanningen en in verschillende vermogensklassen. Wij maken de keuze eenvoudiger voor u – met direct te installeren afleiderblokken voor uiteenlopende toepassingen.

Steekbaar en zelfpolariserend

VALVETRAB MS van Phoenix Contact met direct te installeren afleiderblokken  

VALVETRAB MS met direct te installeren afleiderblokken

De productlijn VALVETRAB MS omvat steekbare, modulaire overspanningsbeveiligingen Type 2, op een bouwbreedte van 17,5 mm per kanaal. Dat komt overeen met één TE.

  • Geringe installatiemoeite: de direct te installeren afleiderblokken combineren verschillende toepassingen.
  • Biconnect-klemmen maken eenvoudige doorverbinding mogelijk, bijvoorbeeld naar aardlekschakelaars.
  • Geen vergissing mogelijk: bij de eerste keer insteken van een beveiligingssteker in het basiselement wordt deze mechanisch gepolariseerd. Dat voorkomt foutieve installatie.
  • Zonder onderbreking: trek voor isolatiemetingen eenvoudigweg de beveiligingssteker eruit of vervang deze in geval van overbelasting. De voeding hoeft u, dankzij de steekbaarheid, niet te onderbreken.

Comfortabel bewaken

VALVETRAB MS van Phoenix Contact met thermische beveiliging  

VALVETRAB MS met thermische beveiliging

Alle stekers uit de productfamilie VALVETRAB MS zijn van een thermische beveiliging voorzien.

Daarmee staat u aan de veilige zijde.

  • De thermische beveiliging scheidt – als dit nodig is – het beveiligingselement van het net. Dit kan het geval zijn als de vermogensvaristor bovenmatig vaak of energierijk overbelast is.
  • Een optische, mechanische defectindicatie signaleert u de scheiding. Tegelijkertijd kan de statusverandering via een potentiaalvrij wisselcontact worden gemeld.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met de CHECKMASTER, het testapparaat voor afleiders van Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten