Terug naar het overzicht

Toepassing op de montagerail

Voor de beveiliging van gevoelige apparatuur is een apparaatbeveiliging Type 3 als derde en laatste beveiligingstrap nodig. Belangrijke voorwaarde: er moet al een overspanningsbeveiliging Type 2 in de onderverdeling geïnstalleerd zijn.

Krachtige apparaatbeveiliging voor AC en DC

Apparaatbeveiliging Type 3 voor de voeding

Apparaatbeveiliging Type 3 voor de voeding

Het interne afschakelmechanisme alsmede de geïntegreerde afleidervoorzekeringen bieden een hogere beveiliging bij elektrische en thermische overbelasting, onafhankelijk van de geïnstalleerde voorzekering.

Daarom is de PLUGTRAB-SEC de betrouwbare overspanningsbeveiliging voor AC- en DC-eindapparaten.

Insteken en uittrekken

Eenvoudig insteken en uittrekken van beveiligingsstekers  

Eenvoudig insteken en uittrekken van beveiligingsstekers

Ook PLUGTRAB SEC heeft het voordeel dat de modulen steekbaar zijn. Basiselement en steker zijn ten opzichte van elkaar gepolariseerd. Daarmee wordt verwisseling van stekers van verschillende spanningsniveaus voorkomen.

De steekbaarheid biedt onder andere de volgende voordelen:

  • Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.
  • Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijvoorbeeld door extreem hoge overspanningen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

Comfortabel bewaken

PLUGTRAB SEC met groen OK-signaal  

Signalering op de beveiligingssteker

De bedrijfsstatus van alle beveiligingscircuits van PLUGTRAB SEC wordt bewaakt.

In geval van storing worden de stekers thermisch gescheiden. Een duidelijk zichtbare signalering vindt direct op het moduul plaats. Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd.

Daarnaast zorgt het royale coderingsvlak van de beveiligingsmodulen voor een nauwkeurige identificatie ter plaatse.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten