Terug naar het overzicht

Inclusief voorzekering

Wilt u een overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering in één moduul? – Wij leveren u de gecombineerde oplossing.

Combinatie voor de 60 mm-rail

VAL-CP-MOSO van Phoenix Contact met voorzekering en montagesokkel  

Overspanningsbeveiliging met voorzekering voor 60 mm-railsystemen

VAL-CP-MOSO zijn universele overspanningsafleiders met een hoge kortsluitvastheid. U kunt de afleiders in alle gangbare 60 mm-railsystemen installeren.

  • Maximale veiligheid bij minimale installatiemoeite. Dat wordt mogelijk gemaakt door de combinatie met gecoördineerde afleidervoorzekeringen op een smalle montagesokkel van slechts 54 mm.
  • Eenvoudig bevestigen, potentiaalvereffening aansluiten – klaar. De statusindicatie en melding op afstand geven altijd en overal informatie over de effectiviteit van de overspanningsbeveiliging.

 

Combinatie voor de montagerail

VAL-CP-MCB van Phoenix Contact overspanningsbeveiliging met voorzekering  

Overspanningsbeveiliging met gecoördineerde voorzekering

In slechts één moduul: VAL-CP-MCB combineert overspanningsbeveiliging Type 2 met de gecoördineerde afleidervoorzekering.

  • Dat betekent voor u: dubbele beveiliging bij minimale installatiemoeite.
  • Eenvoudige planning, onafhankelijk van de installatieomgeving.
  • De statusindicatie en melding op afstand geven altijd en overal informatie over de effectiviteit van de overspanningsbeveiliging.
  • Voor 5-, 4- of 3-draadssystemen zijn ruimtebesparende oplossingen leverbaar.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten