Terug naar het overzicht

Bliksemstroombeveiliging Type 1 – voor ruwe industriële omgevingen

Zoekt u een bijzonder robuuste bliksemstroombeveiliging Type 1 voor industriële toepassing? De POWERTRAB van Phoenix Contact voldoet aan uw hoge eisen.

Krachtpakket voor bliksemstroombeveiliging

POWERTRAB van Phoenix Contact is een bliksemstroombeveiliging voor hoge vermogens van Type 1.

  • Met een max. nominale spanning van 800 V AC kan POWERTRAB probleemloos in IT-netwerken met 690 V worden toegepast.
  • Hij houdt gedurende enkele milliseconden stand tegen tijdelijke spanningspieken tot 1960 V AC.
    Het afleidvermogen bedraagt 35 kA per kanaal.
  • De robuuste behuizingsconstructie en schokwaarden van 25 g en trillingswaarden van 5 g maken de overspanningsbeveiliging geschikt voor toepassing in extreme omgevingen.
  • POWERTRAB heeft een gesloten opbouw en is daarom emissievrij.
  • Een meertraps functiebewaking signaleert de status, zowel optisch ter plaatse als via meldcontacten.
  • Een beschadiging wordt vroegtijdig herkend en gesignaleerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten