Terug naar het overzicht

Beveiliging voor personen en apparaten in één moduul

Wilt u een gecombineerde oplossing voor uw overspanningsbeveiliging? Dan zijn de combi-afleiders van onze productfamilie VALVETRAB compact precies wat u zoekt.

Aanpassingskunstenaars

De smalle overspanningsafleiders van VALVETRAB compact hebben een bouwbreedte van slechts 12 mm per kanaal.

Daarmee zijn ze echte aanpassingskunstenaars.

  • De afleiders zijn gecombineerd met extra functies – zo bespaart u ruimte in de schakelkast en wordt de installatie vereenvoudigd.
  • Van montagerailtoepassingen tot en met de 60 mm-systeemtechniek – VALVETRAB compact heeft voor u met de combi-producten de passende oplossing.

"2-in-1"-concept

VAL-CP-RCD van Phoenix Contact combineert aardlekschakelaar met overspanningsbeveiliging  

Overspanningsbeveiliging en bescherming van personen in één apparaat

In één enkele behuizing: VAL-CP-RCD combineert de eigenschappen van een aardlekschakelaar met die van een overspanningsbeveiliging Type 2.

Gebruik het "2-in-1"-concept van de combi-RCD:

  • De installatie in voedingstoevoeren en verdelingen is heel eenvoudig. Net als bij een normale aardlekschakelaar wordt er slechts één apparaat aangesloten, maar wordt er tegelijkertijd een dubbele beveiliging geïnstalleerd.
  • Combi-RCD van Phoenix Contact is leverbaar in twee varianten. Met een nominale foutstroom van 30 mA of als selectieve oplossing met 300 mA.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten