Terug naar het overzicht

Montage in kabelkanaal en inbouwwandcontactdoos

Wilt u uw gevoelige apparatuur beveiligen? Dan hebt u een apparaatbeveiligng Type 3 als laatste beveiligingstrap nodig. Belangrijke voorwaarde: er moet al een overspanningsbeveiliging in de onderverdeling geïnstalleerd zijn.

Universele apparaatbeveiliging

Apparaatbeveiliging Type 3 begrenst overspanningen op waarden die ook gevoelige eindapparatuur nog veilig aankan. 

Groot voordeel: de apparaatbeveiliging kan dankzij de geringe benodigde ruimte in kabelkanalen, inbouwwandcontactdozen of zelfs in het eindapparaat worden geïntegreerd.

Drie productfamilies

Productfamilies BLOCKTRAB, SOCKETTRAB en MAINS-PRINTRAB  

Productfamilies BLOCKTRAB, SOCKETTRAB en MAINS-PRINTRAB

Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit drie productfamilies:

BLOCKTRAB

  • Klein genoeg om in inbouwcontactdozen, kabelkanalen of systemen onder de vloer te worden gemonteerd. Ook directe toepassing in eindapparatuur behoort tot de mogelijkheden.
  • Dubbel uitgevoerde veerdrukklemmen maken het aansluiten van aders zonder gereedschap mogelijk.
  • BLOCKTRAB is leverbaar met optische of akoestische waarschuwingsmelding.

SOCKETTRAB

  • apparaatbeveiliging voor inbouwwandcontactdozen
  • integratie onafhankelijk van schakelaarprogramma en aansluitbeeld
  • deactiveerbare akoestische signalering bij overbelasting

MAINS-PRINTRAB

  • De tweedelige apparaatbeveiliging installeert u in kabelkanalen of inbouwcontactdozen.
  • De beveiliging bestaat uit een beveiligingssteker en een inbouwsokkel.
  • Een defect wordt direct aan huisinstallaties gemeld: met het geïntegreerde potentiaalvrije meldcontact. Ook een direct signaal ter plaatse is mogelijk.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten