Terug naar het overzicht

Bliksemstroomafleider Type 1 – voor elke hoofdverdeling

De typische plaats van toepassing voor bliksemstroomafleider Type 1 is de hoofdverdeling. In deze beveiligingsmodulen worden krachtige componenten, vooral vonkbruggen toegepast.

Beveiliging in compleet pakket

Type 1-bliksemstroomafleider FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS voor toepassing in alle bliksembeveiligingsklassen

FLASHTRAB SEC PLUS zijn Type 1-bliksemstroomafleiders met netvolgstroomvrije vonkbruggen. De krachtigste varianten van deze productserie zijn voor toepassing in 440/690 V AC-netten en daarmee bij uitstek geschikt voor windenergie- of industriële installaties. Ook voor 230/400 V AC-netten is een compleet productenprogramma met Type 1-bliksemstroomafleiders voor 5-, 4- en 3-draadssystemen leverbaar.

  • Installatieplaats is de hoofdverdeling of industriële verdeling bij gebouwen met externe bliksemstroombeveiliging of voeding via bovengrondse kabel, ook direct voor de meter.
  • De modulen zijn door hun hoge nominale spanning internationaal inzetbaar.
  • De hoge kortsluitperformances en de netvolgstroomvrije vonkbrug maken het gebruik in laagspanningsinstallaties met hoge kortsluitstromen mogelijk.
  • FLASHTRAB SEC PLUS voldoet door het hoge afleidvermogen aan de eisen voor toepassing in alle bliksembeveiligingsklassen.
  • Voorzekeringsvrij toepasbaar tot een nominale stroom van de hoofdzekering van 315 A.

Aansluiten en coderen

Draaibare Type 1-afleider FLT-SEC-P-T1  

Afleider 180° draaibaar

FLASHTRAB SEC PLUS is symmetrisch opgebouwd. Daardoor zijn de basiselementen en stekers 180° draaibaar.

Voor u betekent dit:

  • De installatie is bijzonder eenvoudig.
  • De aansluitingen zitten altijd aan de juiste zijde, of de aansluitleidingen nu van bovenaf of van onderaf komen.
  • De kabellengten zijn minimaal.
  • Het royale coderingsvlak is altijd goed leesbaar.

De tweevoudige aansluitingen per kanaal maken een V-vormige bedrading mogelijk.

Insteken en uittrekken

Eenvoudig insteken en uittrekken van beveiligingsstekers  

FLASHTRAB SEC PLUS: eenvoudig insteken en uittrekken

Een groot voordeel van FLASHTRAB SEC PLUS: alle afleiders zijn volledig steekbaar, inclusief de N-PE-vonkbrug.

  • Trek de stekers er eenvoudigweg uit voor isolatiemetingen. Het bewerkelijke losnemen en weer aansluiten komt te vervallen.
  • Bij onverwachte overbelastingen van afzonderlijke beveiligingsstekers, bijvoorbeeld door extreem energierijke blikseminslagen, kunt u de desbetreffende steker snel en voordelig vervangen.
  • Periodieke controles van de overspanningsbeveiligingsmodulen voert u snel en eenvoudig uit met het testapparaat CHECKMASTER 2.

Comfortabel bewaken

Statusindicatie en afstandsmelding van Type 1-bliksemstroomafleider  

Statusindicatie direct op de beveiligingssteker

De bedrijfsstatus van alle beveiligingscircuits van FLASHTRAB SEC PLUS wordt bewaakt.

In geval van storing worden de L-N-stekers thermisch gescheiden. De duidelijk zichtbare signalering vindt direct op het moduul plaats, zonder energieverbruik.

Tegelijkertijd werkt de bewaking met een potentiaalvrij wisselcontact. Hierdoor kan een servicevriendelijke afstandsmelding worden gerealiseerd.

Dat betekent voor u: laat de toestand van de afleiders daar weergeven waar het u het best uitkomt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Service

Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Leermodule over overspanningsbeveiliging voor de voeding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten