Terug naar het overzicht

Steekbare overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

In de M&R-techniek is overspanningsbeveiliging een zeer belangrijk thema. Door het grote aantal parallel gelegde signaalkabels worden vaak overspanningen ingekoppeld. Afhankelijk van de opbouw van uw installatie kunt u overspanningsbeveiliging met verschillende bouwvormen en functies inzetten. Hieronder treft u een overzicht aan van onze steekbare overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek.

PLUGTRAB PT-IQ: intelligente overspanningsbeveiliging met systeem

PLUGTRAB PT-IQ  

Eenduidige signaalkleuren voor de status van het overspanningsbeveiligingsmoduul

PLUGTRAB PT-IQ biedt u een nieuw, vooruitziend overspanningsbeveiligingssysteem met veel nieuwe eigenschappen. Vooral de meertraps signalering van de overspanningsbeveiligingsmodulen dient te worden vermeld. Daarbij wordt elk spanningsbegrenzend component in de beveiligingsschakeling intelligent bewaakt.

Een geel statussignaal meldt dat de vermogensgrens als gevolg van frequente overspanningen is bereikt. De afleiders zijn dan nog steeds functioneel en uw installatie is nog steeds beveiligd. Vervanging wordt echter wel aanbevolen om onnodige servicewerkzaamheden te voorkomen.

  • rood = vervanging noodzakelijk
  • geel = vervanging aanbevolen
  • groen = overspanningsbeveiliging in orde

 

Terug naar boven

PLUGTRAB PT-IQ – eenvoudig geïnstalleerd

Bekijk de video en ervaar hoe snel en eenvoudig de aansluiting van PLUGTRAB PT-IQ en de integratie in een meldingsconcept kan worden gerealiseerd.

Terug naar boven

De voordelen van PLUGTRAB PT-IQ

  • Vooruitziend bewaken – dankzij microprocessorgestuurd bewakingssysteem.
  • Trillingsvrij installeren – de nieuwe vergrendeling biedt stevigheid, ook bij installaties in ruwe omgevingen.
  • Foutloos installeren – met de spanningspolarisatie en polariteitsbeveiliging is incorrect insteken uitgesloten.
  • Ruimtebesparend installeren – op een bouwbreedte van slechts 17,5 mm kunnen tot vijf signaaladers worden beveiligd.
  • Snel installeren – de montagerailbusverbinder zorgt voor overdracht van de spanning en de statusinformatie. Hierdoor worden de bedradingswerkzaamheden aanzienlijk gereduceerd.
  • Onbeperkt uitbreiden – één controller voorziet maximaal 28 beveiligingsmodulen via de montagerailbusverbinder van spanning. Na 28 modulen moet voor de spanningsvoorziening een extra controller worden geïnstalleerd.
  • Energie-efficiënt – want de groene led's van alle beveiligingsmodulen kunnen centraal op de controller worden uitgeschakeld.
  • Variabel in de aansluittechniek – maak een keuze tussen de traditionele schroefaansluittechniek of de comfortabele push-in-aansluittechniek.
Terug naar boven

PLUGTRAB PT: compact en flexibel

PLUGTRAB PT van Phoenix Contact  

Modulaire steekbaarheid

Als er geen vooruitziend bewakingssysteem zoals PLUGTRAB PT-IQ nodig is, kunt u ook PLUGTRAB PT-modulen gebruiken voor uw installatie.

Op een bouwbreedte van 17,5 mm beveiligt u tot vijf signaalleidingen tegen overspanning. Bovendien zijn PLUGTRAB PT-modulen geschikt voor toepassing in Ex-omgevingen.

Terug naar boven

COMTRAB modular: configureerbaar tot 10 aderparen

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek COMTRAB modular van Phoenix Contact  

Configureerbare beveiliging

De productfamilie COMTRAB modular van Phoenix Contact bestaat uit beveiligingsstekers met beveiligingsschakelingen voor verschillende interfaces. Een houder is geschikt voor de opname van maximaal 10 beveiligingsstekers.

De houder met beveiligingsstekers steekt u in een basiselement of in een LSA-PLUS-scheidingsstrook.

Combinatie van modulen en houder

De beveiligingsstekers zijn ontwikkeld als zelfstandige afzonderlijke modulen. Dat wil zeggen: u kunt ze ook zonder houder toepassen, waarbij een extra PE-rail nodig is. De combinatie van modulen en houder is echter comfortabeler.

Bij het monteren vergrendelen de modulen stevig in de houder, zodat een eenheid ontstaat. Vanzelfsprekend kunt u de modulen ook weer afzonderlijk uit de houder verwijderen.

Stekervarianten

U kunt kiezen:

  • stekers met gecombineerde grofbeveiliging en fijnbeveiliging voor aardpotentiaalvrije aderparen
  • eenzijdig geaarde signalen en ISDN-interfaces

Bovendien: een grofbeveiligingssteker beveiligt spanningsvastere interfaces of wordt ingezet als eerste beveiligingstrap, bijvoorbeeld op overdrachtspunten van het concept voor bliksemstroombeveiligingszones.

Terug naar boven

De voordelen van steekbaarheid op een rij

Steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen hebben enorme voordelen:

  • service zonder vrijschakelen
  • betrouwbaar aansluiten
  • maximale installatiezekerheid
  • eenvoudig en voordelig vervangen
  • testbaarheid van de stekers met de CHECKMASTER
  • ruimtebesparende installatie

Let bij uw keuze van uw overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek zeker ook op comfortabele installatieconcepten: gebruik tweedelige modulen, dat wil zeggen: basiselement of houder en een beveiligingssteker.

Terug naar boven