Overspanningsbeveiliging voor NEMA-systemen

VAL-US met 4 stekers

UL-geregistreerde overspanningsbeveiliging

Speciale aanspraken vragen om speciale producten, VAL-US biedt de oplossing voor NEMA-systemen

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor voedingen

Categorieën

Zoeken in Overspanningsbeveiliging voor NEMA-systemen

Toon alle producten uit deze categorie

In Noord-Amerika en in andere gebieden ter wereld worden voedingssystemen met spanningen en netten gebruikt die zich duidelijk onderscheiden van de systemen van de IEC. Deze netten worden met de producten uit de VAL-US-serie bediend. De VAL-US-serie omvat een groot aantal schakelingsconfiguraties, o.a. voor Split-Phase, Wye, High-Leg Delta en Corner-Grounded Delta systemen.

Uw voordelen

  • Eenvoudige integratie in bestaande netwerken dankzij UL-Open Type 1 Listed
  • Verkrijgbaar voor alle standaard netwerkconfiguraties volgens NEMA
  • Eenvoudige bewaking van het systeem dankzij lokale statusindicatie en meldcontact
  • Stekers te testen met CHECKMASTER 2

Open Type 1 Listed overspanningsbeveiliging volgens UL 1449

Overspanningsbeveiliging voor NEMA-systemen  

Overspanningsbeveiliging voor NEMA-systemen

VAL-US biedt wereldwijd het meest omvangrijke assortiment UL-geregistreerde „Open Type“ overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's). „Open Type“, ook wel „Open Terminal“ genoemd, is een in UL 1449 nieuw ingevoerde categorie overspanningsbeveiligingsmodulen. Met deze nieuwe categorie zijn SPD's geschikt voor draagrailmontage volgens UL-Listed gecertificeerd. Met de UL-Open Type 1 Listed toelating van de VAL-US-serie is het voor inspecteurs aanzienlijk eenvoudiger om installaties te keuren en vrij te geven.

Het productenprogramma

Omvangrijk productassortiment voor alle typen netten  

Omvangrijk productassortiment voor alle typen netten

De productlijn VAL-US omvat steekbare overspanningsbeveiligingsmodulen voor installaties in Noord-Amerika en Mexico. Deze artikelen komen bovendien te pas in gebieden waar netten volgens de NEMA-standaard worden toegepast. De stekers hebben naast hun intelligente design een venster met optische statusindicatie. Overbelaste stekers herkent u op die manier meteen. Voor onderhoud op afstand is een meldcontact ter beschikking. Het basiselement en de overeenkomstige steker zijn tegen elkaar gepolariseerd. Dit voorkomt een foutieve vervanging of manipuleren bij onderhoudswerkzaamheden. De VAL-US-serie omvat een groot aantal schakelingsconfiguraties, zowel voor standaard systemen zoals 120/240 V Split-Phase en 277/480 V Wye, als voor speciale typen netten zoals 120/208/240 V High-Leg Delta en Corner-Grounded Delta.

VAL-US introductie van het product op de beurs

Introductie van de VAL-US-productfamilie

De producten van de familie VAL-US zijn UL Listed en zijn daardoor optimaal geschikt voor gebruik op de Amerikaanse markt. Informeer bij onze productmanager over de voordelen van de productfamilie.

Snelle selectie voor de meest gangbare netvormen in de VS

3-phase Wye - systeemspanning (fasen)Naam (artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systeemspanning (fasen)Naam (artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systeemspanningNaam (artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systeemspanningNaam (artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie

Meer informatie