Starterkits voor de opbouw van laadpalen en laadpunten

Laadtechnieksets

De perfecte introductie in de wereld van de laadtechniek

Bouw eenvoudig zelf uw eigen laadpaal of laadpunt op.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

Zoeken in Starterkits voor laadpalen

Toon alle producten uit deze categorie

De sets omvatten alle benodigde componenten voor het laden van accu's van elektrische auto's volgens Mode 3 met max. 22 kW laadvermogen. Daartoe behoren een laadkabel met Type 2-connector, een configureerbare laadcontroller, aansluitklemmen en nog veel meer. Met het geteste aansluitschema en de montagehandleiding is uw AC-laadpunt snel opgebouwd en geïnstalleerd.

Uw voordelen:

  • Comfortabel bestellen met slechts één artikelnummer
  • Betrouwbare toepassing door de voorselectie van op elkaar afgestemde componenten
  • Hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden
  • Geschikt voor netwerkkoppeling via gestandaardiseerde communicatie-interfaces
  • Zelfstandige opbouw aan de hand van een getest aansluitschema
  • Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001

Starterkits voor particuliere toepassingen

Starterkit Home  

Starterkit Home

Kies bij de starterkit Home tussen de uitvoeringen met AC-laadkabel of met AC-outlet. Elke starterkit omvat onder andere een AC-laadcontroller Basic, een verschilstroombewakingsmoduul en een aansluitschema.

  • 3,7 kW met AC-laadkabel
  • 11 kW met AC-outlet

Starterkits voor bedrijfstoepassingen

Starterkit Twin  

Starterkit Twin

Kies bij de starterkit Twin tussen de uitvoeringen met twee AC-laadkabels of met twee AC-outlets. Elke starterkit omvat onder andere twee AC-laadcontrollers EVCC Advanced, een 2-kanaals verschilstroombewakingsmoduul en een aansluitschema.

  • 22 kW met twee AC-laadkabels
  • 22 kW met twee AC-outlets
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
Meer informatie