Terug naar het overzicht

Meer functies van de FL SWITCH 3000 en 4000

Snelle redundantie voor onderbrekingsvrije automatisering

Industrial Ethernet-switches met Extended Ring-protocol  

Ideaal voor kritische besturingstoepassingen

Alle Managed Switches uit de series 3000 en 4000 bieden u volledige redundantiefuncties in combinatie met veel IT-standaardfuncties. Daardoor integreert u tijdkritische besturingstaken naadloos in het hogere installatienetwerk.
Bovendien zorgt het Extended Ring-protocol met omschakeltijden van 15 ms bij maximaal 200 switches per ring voor een hoge beschikbaarheid in kritische besturingstoepassingen. In grote toepassingen kunnen zelfs tot drie ringen worden gekoppeld. U bereikt een nog hogere beschikbaarheid door met behulp van het Extended Ring-protocol dubbele ringstrukturen door elke switch op te bouwen.
De IEEE-standaards Rapid Spanning Tree/Spanning Tree Protocol (RSTP / STP) bieden u een volledige IT-netwerkcompatibiliteit. Voor complexe en uitgestrekte toepassingen bestuurt u dankzij de Multiple Spanning Tree-functie (MST) de redundantie met Virtual LAN-functies (VLAN).

Maximale veiligheid voor complexe installaties

Veiligheidsfuncties van de Managed Switches FL SWITCH 3000 en 4000  

Uitgebreide veiligheidsfuncties

De Industrial Ethernet-switches uit de 3000- en 4000-serie bieden veel kenmerken die de prestaties van uw netwerk verbeteren:

  • grote multicast-groepen met tot 256 deelnemers en IGMP Snooping, gekoppeld met maximaal 16 poort-gebaseerde of 64 tagging-gebaseerde VLAN's zorgen voor geïsoleerd dataverkeer tussen de toepassingsvelden
  • volledige quality-of-service-functies garanderen dat dataverkeer met hoge prioriteit op tijd wordt doorgegeven
  • omvangrijke veiligheidskenmerken (defense-in-depth) helpen toevallige of ongeautoriseerde toegang tot het netwerk te voorkomen
  • gecontroleerde persoonlijke toegang door middel van user-account-logins en 802.1x-authenticatie
  • gecontroleerde apparatentoegang door Black List en White List van het Mac-adres
  • toegang tot schakelparameters kan worden gecodeerd of gedeactiveerd

Uniek gebruikersgeoriënteerd web based management

Web based management voor Managed Switches 3000 en 4000  

Gebruikersvriendelijk web based management

De FL SWITCH 3000 en 4000 staan niet alleen voor performance, veiligheid en redundantie – tegelijkertijd vereenvoudigen gebruikersvriendelijke functies de bediening en dit levert bovendien tijdbesparing op.

Met het gebruikersvriendelijke web based management configureert u alle switchfuncties en krijgt u snel toegang tot diagnose-informatie. Configureerbare weergaven vereenvoudigen de toegang tot de informatie en functies die u het meest in de desbetreffende toepassing gebruikt.

Bovendien zorgt het web based management voor administratieve toegang tot alle switch-functies. Pagina's met ongebruikte functies kunnen met een muisklik eenvoudig uit het beeld worden gehaald. Deze manier van gebruikersvriendelijk web based management is uniek in de industrie.

De geïntegreerde help-pagina's bevatten delen uit de gebruikershandboeken – zo hebt u altijd informatie over de configuratie bij de hand.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Meer functies van de FL SWITCH 3000 en 4000