Stand-alone IO-Link-Master

Communicatieve IO-Link-master

Communicatieve IO-Link-master

Communiceer via PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP of OPC UA met uw IO-Link-apparaten.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Stand-alone IO-Link-Master

Toon alle producten uit deze categorie

De IO-Link-Masters IOL MA8 PN DI8 en IOL MA8 EIP DI8 maken de aansluiting van maximaal acht IO-Link-apparaten in de schakelkast mogelijk. Acht extra digitale ingangen voor de aansluiting van standaardsensoren breiden de toepassingsmogelijkheden van de apparaten uit.

Uw voordelen

  • Comfortabele webserver voor parametrering en diagnose van IO-Link-apparaten
  • Snelle installatie dankzij Push-in-aansluittechniek
  • Toekomstbestendige communicatie dankzij PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP en OPC UA
  • Stand-alone IO-Link-masters zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Montage, aansluitmogelijkheden en netwerken

Stand-alone IO-Link-Master
1

Eenvoudige bevestiging op de montagerail

2

RJ45-aansluiting en geïntegreerde 2-poorts switch

3

Push-in-aansluiting

4

Aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten

5

Communicatie met PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus en OPC UA

Eenvoudig parametreren via webserver

Webserver van de IO-Link-master  

Webserver voor het parametreren van de IO-Link-apparaten

De stand-alone IO-Link-masters zijn uitgerust met een webserver. Via de eenvoudig te bedienen interface kunnen gesloten IO-Link-apparaten eenvoudig worden geparametriseerd en gediagnosticeerd.

U kunt fabrikantoverstijgend IO-Link-beschrijvingsbestanden (IODD) van de betreffende IO-Link-apparaten eenvoudig inlezen.