Terug naar het overzicht

Toepassingen

Toepassingsgebieden

Besturingsmoduul  

Besturingsmoduul

U ontwikkelt, bouwt en verkoopt machines en installaties die over een groot ruimtelijk oppervlak verspreid zijn? Dan bent u hier juist.
Met het DUPLICON-productenprogramma van Phoenix Contact kunt u energie modulair en met slechts enkele componenten verdelen. Door de steekbaarheid kunt u alle kabels comfortabel voorconfectioneren en snel in de installatie aansluiten.
U kunt de stapelbare connectoren bijvoorbeeld bij de volgende energieverbruikers installeren:

  • aandrijvingen
  • verwarmingselementen, spuitgietmachines
  • hydraulische en pneumatische energiebronnen
  • compressoren
  • pompen
  • stralers
  • transformatoren
  • omvormers

Stationaire energieverdeling

Stationaire energieverdeling met DUPLICON  

Stationaire energieverdeling met DUPLICON

Voor de stationaire energieverdeling hebt u met DUPLICON twee alternatieven:

  • T-box: het contactblok wordt vast naast de stroomverbruiker wordt geïnstalleerd. De zijdelingse kabeluitgang is in vier richtingen steekbaar.
  • Directe apparaataansluiting: dit is in alle situaties de gunstigste variant, maar vereist wel een constructieve integratie.
    • gescheiden steekbaarheid van de kabels bij de inbedrijfstelling
    • onderbrekingsvrij vervangen van apparatuur bij toekomstige servicewerkzaamheden

Stapelbare energieverdeling

Stapelbare energieverdeling met DUPLICON  

Stapelbare energieverdeling met DUPLICON

Voor de stapelbare energieverdeling kiest u DUPLICON-stapelverdelers. Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • Dankzij de cascadeerbaarheid kunt u uw energieverdeling voorconfectioneren.
  • Plug & play betekent snelle en veilige inbedrijfstelling.
  • Bij servicewerkzaamheden wordt de hoofdvoedingskabel onderbrekingsvrij van de verbruiker gescheiden en functioneert de installatie verder.
  • DUPLICON is ook bestemd als motorconnector. Door de vierkante bouwvorm zijn er verschillende kabelaansluitrichtingen mogelijk.
  • De trillingsbestendige vergrendeling weerstaat de zwaarste omstandigheden.

Terug naar het overzicht
Stapelbare energieverdeling