Stapelbare energieverdeling

Stapelbare energieverdeling

Compacte energieverdeling

Flexibele voeding van uw installatie in compacte bouwvorm.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Stapelbare energieverdeling

Toon alle producten uit deze categorie

Moet u de energievoorziening van uw installatie uitbreiden op een zeer kleine ruimte? – Gebruik daarvoor de stabiele en stapelbare DUPLICON-connectoren van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • hoge veiligheid door beschermklasse IP67 en onderdrukking van elektromagnetische storingen
  • flexibel uitbreiden van de installatie door stapelbare behuizingen
  • een volledig rangeerniveau uitsparen door een directe printplaataansluiting
  • flexibele aansluitrichting van de kabel dankzij vierkante bouwvorm van de behuizingen

Stapelen – maar met systeem

Systeemopbouw DUPLICON  

Systeemopbouw DUPLICON

Blijf flexibel: gebruik de voordelen van het stapelbare systeem DUPLICON. Met slechts enkele componenten is het zeer praktisch en eenvoudig samen te stellen.

  • printplaatcontactblok – voeding direct van de printplaat naar meerdere connectoren
  • robuuste aanbouwbehuizingen – ook voor de opname van meerdere stapelbehuizingen
  • stapelbaar contactblok – met schroefaansluiting voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 4 mm² (aderdoorsneden tot 6 mm² zonder adereindhuls)
  • stapelbehuizing – kabelaansluitingen in drie richtingen dankzij de vierkante bouwvorm
  • afneembare beschermkap – controleer de voeding van uw installatie ook in gemonteerde toestand

Breid uw bestaande installatie in slechts enkele minuten uit: beschermkap verwijderen – overige connectoren aanbrengen – klaar!

Contactblokken

Contactblokken DUPLICON  

Contactblokken DUPLICON

Met stapelbare contactblokken creëert u talrijke toepassingen. Daarbij zijn modulaire contactblokken vooral geschikt voor aandrijvingen.

  • Door de vierkante bouwvorm van de behuizingen is de aansluitrichting van de kabels flexibel.
  • De absoluut trillingsbestendige vergrendelingsbeugels weerstaan de zwaarste omstandigheden.
  • Er wordt aan de eisen van de spoorwegnorm EN 50155 voldaan.
  • De metalen bevestigingsramen zijn uitgevoerd met voorijlende PE-contacten en kunnen tot drie modulaire contactblokken uit het standaardprogramma opnemen.
  • De behuizingen zijn voorzien van één of twee kabelingangen in diverse afmetingen, afhankelijk van het type kabelinvoer.

 

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Stapelbare energieverdeling

Ruimtebesparende en flexibele energieverdeling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten