Terug naar het overzicht

Opbouw van de energieverdeling

Kies uit drie mogelijkheden de basis voor de opbouw van uw energieverdeling.

Aanbouwbehuizing voor de wanddoorvoer

Aanbouwbehuizing DUPLICON voor de wanddoorvoer  

Aanbouwbehuizing DUPLICON voor de wanddoorvoer

Voor de directe printplaataansluiting gebruikt u een aanbouwbehuizing die naar onderen open is. Met de contactblokken voor een 180°- of 90°-printplaataansluiting bespaart u een volledig rangeerniveau.
Voor de aansluiting van de apparatuur gebruikt u de stapelbehuizing.
De afneembare beschermkap zorgt altijd voor de afsluiting. Daarmee kunt u ook in gemonteerde toestand de voeding eenvoudig controleren.

Basisbehuizing

Basisbehuizing DUPLICON  

Basisbehuizing DUPLICON

Gebruik de aan de onderkant gesloten basisbehuizing indien u geen wanddoorvoer nodig hebt.

Uw toepassing is daarmee van de voeding tot aan de verbruiker volledig steekbaar.

De afneembare beschermkap zorgt altijd voor de afsluiting. Daarmee kunt u ook in gemonteerde toestand de voeding eenvoudig controleren.

T-box-behuizing

T-box-behuizing DUPLICON  

T-box-behuizing DUPLICON

Gebruik de T-box-behuizing voor elektrische T-aftakkingen. Het contactblok van de T-box heeft twee aansluitingen per pool. Door de stapelbaarheid kunnen nog 1-2 andere aftakkingen worden gecascadeerd.
De afneembare beschermkap of een wartelbehuizing zorgt voor de afsluiting. Voor een controle van de voeding kunt u de beschermkap er eenvoudig afhalen.


Terug naar het overzicht
Stapelbare energieverdeling

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?q=doorvoer+connectoren&uri=pxc-search%3Awebsite&library=nlnl

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten