Toerental- en stilstandcontrole

Toerental- en stilstandcontrole

Veilige en compacte toerentalbewaking

Modulen voor toerental- en stilstandcontrole bewaken draaiende delen en schakelen in geval van nood veilig uit.

Terug naar Veiligheidsmodulen

Categorieën

Zoeken in Toerental- en stilstandcontrole

Toon alle producten uit deze categorie

Te hoge snelheden brengen gevaren voor mens en machine met zich mee. Met de toerental- en stilstandcontrole PSRmotion van Phoenix Contact zorgt u in geval van nood voor een veilige en snelle uitschakeling.

Uw voordelen

  • Tot 75% ruimtebesparing dankzij compacte bouwvorm
  • Eenvoudige configuratie via de knop op het product of met de software PSRmotion
  • Maximale compatibiliteit dankzij bewegingsbewaking met alle gangbare sensortypen
  • Maximale beveiliging tegen manipulatie door innovatieve beveiligingsmechanismen
  • PSRmotion toerental- en stilstandcontroles zijn onderdeel van het COMPLETE line-systeem

Compacte toerental- en stilstandcontrole

Toerental- en stilstandcontrole PSRmotion  

Toerental- en stilstandcontrole PSRmotion

Met de gecombineerde toerental- en stilstandcontrole PSR-MM30 kunt u naast de stilstand nog drie verschillende bedrijfstoestanden bewaken. Dankzij de betrouwbaarheid van de meetmethode zorgt PSR-MM30 voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

  • Bouwbreedte 22,5 mm
  • Compatibel met moderne safety-encoders tot SIL 3
  • Bewegingsregistratie via encoders of naderingsschakelaars
  • Geforceerde relaisuitgangen, parametreerbare signaaluitgangen
  • Live-monitoring met de software PSRmotion
  • Inbedrijfstelling via USB-aansluiting
  • Compatibel met veiligheidsschakelaar PSRswitch dankzij geïntegreerde beveiligingsdeurbewaking
  • Tot PL e en SIL 3

Live-monitoring via software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion voor de compacte toerental- en stilstandcontrole

Met de PSRmotion-software kan de toerental- en stilstandcontrole PSR-MM30 comfortabel in bedrijf worden gesteld, geparametreerd en bewaakt.

In de live-meetmodus kunt u bewegingsprocessen van uw machine visualiseren.

U kunt de op Windows gebaseerde software gratis downloaden. De adaptatie van de software gebeurt vervolgens via een USB-interface.

Zeer compacte stilstandcontrole zonder extra sensoren

Stilstandcontrole zonder sensoren PSRmotion  

Zeer compacte stilstandcontrole PSRmotion heeft geen extra sensoren nodig

Met de smalle stilstandcontrole PSR-MM25 wordt de stilstand van de machine bewaakt zonder extra sensoren en bijv. een vergrendelingssysteem aangestuurd. Voor de stilstandsherkenning wordt de geïnduceerde spanning van de motorwikkeling geanalyseerd.

  • Bouwbreedte 12,5 mm
  • Eenvoudige inbedrijfstelling via configuratieknop
  • Te gebruiken voor machines met en zonder frequentieomvormer
  • Geforceerde relaisuitgangen, twee signaaluitgangen