Elektronische contactors

Elektronische contactors

Slijtagevrij schakelen

Elektronische contactors – geruisloos en betrouwbaar voor elk wisselspanningsnet

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Elektronische contactors

Toon alle producten uit deze categorie

Elektronische contactors zijn mechanische contactors die duidelijk superieur zijn op het gebied van schakelsnelheid, levensduur en robuustheid. Want ook in stoffige of chemisch agressieve atmosferen functioneren zij betrouwbaar en met stabiele schakeltijden. Ze schakelen geruisloos en slijtagevrij ohmse en inductieve belastingen. De elektronische contactors uit de serie CONTACTRON zijn leverbaar voor 1- en 3-fase netten en bieden afhankelijk van het type ook een omkeerfunctie.

Uw voordelen

  • betrouwbaar en snel schakelen dankzij slijtagevrije elektronica
  • robuust – ongevoelig voor trillingen en schokken
  • eenvoudige bedrading dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • schakelvermogen tot 18,5 kW
  • direct starten en omkeren van asynchrone draaistroommotoren

Schakelen van hoge wisselstroombelastingen

Overzicht elektronische contactors

Zonder storingen schakelen in het stroomnet: elektronische contactors van Phoenix Contact schakelen alleen bij nuldoorgang. Dat betekent geen hoogfrequente stoorimpulsen. Andere praktische voordelen:

  • eenvoudige aansturing – met varianten van 24 V DC of 230 V AC ingangsspanning
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
  • bij oververhitting van het moduul zorgt een optionele thermische zekering voor afschakeling
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/nl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/nlnl/web/main/products/subcategory_pages/Electronic_switching_devices_and_motor_controls_P-02/a556213a-e487-4921-9d35-eae9e237651b