Software-PLC

Maak van uw industriële PC een PLC

Maak van uw industriële PC een PLC

Twee in één: maak gebruik van de vrije ruimte op uw industriële PC en maak er met de software-PLC een krachtige besturing van.

Terug naar Besturingen

Categorieën

  • Productlijst software-PLC
    Software-PLC

    Software-PLC voor de toepassing van Valueline industriële PC's als PLC. Met afgeschermd besturingsdeel voor een stabiele en betrouwbare werking.

Zoeken in Software-PLC

Toon alle producten uit deze categorie

Industriële PC's worden doorgaans niet volledig benut voor het visualiseren en bedienen van processen. Maak gebruik van de vrije ruimte op uw industriële PC en maak er tevens een volwaardige PLC van. Al naar gelang uw wensen met betrekking tot de performance kiest u PC WORX SRT: voor gegarandeerde reactietijden (statistisch), voor kleine tot en met gemiddelde taken. Of u kiest PC WORX RT BASIC voor complexe automatisering, waarbij een harde realtime vereist wordt.

Uw voordelen

  • kosten besparen, want er is geen afzonderlijke PLC-hardware nodig
  • stabiel en betrouwbaar door uitbreiding besturingssysteem
  • eenvoudige en voordelige visualisering dankzij een geïntegreerde webserver
  • maximale Ethernet-openheid, want alle gangbare protocollen worden ondersteund

Krachtig en stabiel – de industriële Valueline-PC als PLC

Toepassing van een IPC als PLC  

Zo gebruikt u uw IPC als PLC.

De software-PLC van Phoenix Contact vormt een economisch en krachtig alternatief voor de klassieke PLC.

Geheel in overeenstemming met uw prestatie-eisen en prestatiewensen wordt een industriële PC of zelfs een conventionele Windows-PC tot regel-, bedienings- of visualiseringsunit in uw installatie.

Stabiel draaien dankzij separate uitbreiding besturingssysteem

Afgeschermd besturingsaandeel van de software-PLC  

Het afgeschermde besturingsaandeel waarborgt de stabiliteit van de besturing.

PC WORX RT BASIC stelt u in staat uw installatie in realtime aan te sturen. Het systeem draait bijzonder stabiel, omdat er naast het standaard besturingssysteem Windows een realtime-uitbreiding wordt geïnstalleerd.

Deze realtime-uitbreiding Intime van TenAsys kan het realtime-besturingsaandeel van de Windows-omgeving afschermen. Zo wordt de integriteit en het deterministische vermogen van de besturing veilig gesteld.  

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Software-PLC

Maak een PLC van uw Windows-PC.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten