Verdelerblokken, lasklemmen en kroonstenen

Verdelerblokken, lasklemmen en kroonstenen

Eenvoudig comfortabel

Strippen, insteken, klaar: zo gemakkelijk gebruikt u lasklemmen.

Terug naar Installatie- en montagemateriaal

Categorieën

Zoeken in Verdelerblokken, lasklemmen en kroonstenen

Toon alle producten uit deze categorie

De verdelerblokken met Push-in- en schroefaansluittechniek worden aansluitgereed in verschillende aantal polen, montagemethoden en kleuren geleverd. Lasklemmen en kroonstenen maken deel uit van een gebouweninstallatie. Wij leveren u lasklemmen met transparante behuizingen en Push-in-aansluiting. Bij de kroonstenen kunt u verschillende uitvoeringen voor massieve en flexibele aders kiezen.

Uw voordelen

  • Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %
  • Flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden: railmontage, directe montage of plakken
  • Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
  • Geringe insteek- en hoge uittrekkrachten door uitgekiend veermechanisme
  • Optische controle, dankzij transparante lasklembehuizing
  • Meten in gemonteerde toestand door geïntegreerde testopeningen
  • Veilig aansluiten – Dankzij constructieve draadbescherming

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %.

Verdelerblokken en voedingsblokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

Met behulp van onze configurator kunt u de PTFIX-verdelerblokken optimaal aanpassen aan uw systeem.

Zonder gereedschap en in de kleinste ruimte

Lasklemmen en kroonstenen van Phoenix Contact  

Lasklemmen en kroonstenen van Phoenix Contact

Vrijwel zonder hulp: onze lasklemmen zijn eenvoudig en ruimtebesparend aan te sluiten.

Aansluitveiligheid
De compacte lasklemmen van Phoenix Contact zijn voorzien van een transparante behuizing voor optische controle. Ze vergroten daarmee de aansluitveiligheid.

Eenvoudige aderinvoer
De kroonstenen kunt u gebruiken voor massieve en flexibele aders t/m 25 mm2. Het prismavormige klemlichaam garandeert een eenvoudige aderinvoer. Zo worden ook aders zonder adereindhuls veilig aangesloten.

Micropotentiaalverdelers MPI

Lasklemmen in miniatuurformaat met Push-in-aansluittechniek.  

Lasklemmen in miniatuurformaat met Push-in-aansluittechniek.

Met de micro-lasklemmen verdeelt u uw potentialen in onderverdelingen en aftakdozen in zeer kleine ruimte. De verdelerblokken zijn speciaal ontwikkeld voor de aanspraken in de gebouweninstallatie.

  • Ontwikkeld overeenkomstig de norm DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van directe insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
  • Comfortabel insteken dankzij 50 % lagere insteekkracht
  • Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften
  • Aansluiting van alle adersoorten en doorsneden van 0,14 mm² t/m 1,5 mm²