Eéntraps beveiligingsmodulen

Eéntraps beveiligingsmodulen

Beveiliging bij lange kabels

Zeker heel lange kabels uit het veld afzonderlijk af.

Terug naar Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Categorieën

Zoeken in Eéntraps beveiligingsmodulen

Toon alle producten uit deze categorie

Hoe langer de kabel die in het veld is gelegd, hoe gevoeliger deze is voor overspanningsinkoppelingen, bijv. door blikseminslag in de buurt. Zeker deze kabels daarom afzonderlijk af met ééntraps beveiligingsmodulen op de plaats waar de kabel het gebouw binnenkomt of in tussenverdelers.

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende installatie met zeer smalle beveiligingsmodulen
  • veelzijdige toepassing: bouwvormen en aansluittechnieken aangepast aan applicaties
  • Er zijn nog meer beveiligingsmodulen leverbaar voor de groffe, midden- en fijnbeveiliging

Eéntraps beveiligingsmodulen

TERMTIRAB complete met ééntraps beveiligingsschakeling  

TERMTIRAB complete met ééntraps beveiligingsschakeling

In het ideale geval is een overspanningsbeveiligingsconcept meertraps opgebouwd. Dat betekent een geoptimaliseerde opeenvolging van snel reagerende componenten zoals suppressordioden en krachtige beveiligingsmodulen zoals gasafleiders. Het gat dat tussen deze beide beveiligingsniveaus ontstaat wordt gedicht door varistoren. Ze worden minder snel geactiveerd dan dioden, maar hebben een hoger afleidvermogen.

Eéntraps beveiligingsmodulen bestaan uit één component. Ze zijn bijv. geschikt voor extra afzekering van lange leidingen uit het veld, waar deze het gebouw binnenkomen of bij de overgang van de verschillende beveiligingszones. Eéntraps beveiligingsmodulen met common mode beveiliging bieden beveiliging tegen overspanningen tussen de afzonderlijke signaaladers. Varianten met differential mode beveiliging zorgen voor de beveiliging van een ader en aarde of ground.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek