Signaalzuilen

Signaalzuilen

Hoge beschikbaarheid door duidelijke signalering

Signaalzuilen alarmeren bij storingen met visuele en akoestische signalen.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

Zoeken in Signaalzuilen

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en installaties. Met modulaire signaalzuilen, ook wel signaleringslampen genoemd, van Phoenix Contact kunnen machine- en installatietoestanden duidelijk worden weergegeven. 

Uw voordelen

  • Verhoging van de beschikbaarheid van machines en installaties door uniforme statusmelding
  • voor elke situatie het juiste signaal dankzij het grote aantal mogelijkheden
  • geringe installatiekosten door de opbouw zonder gereedschap en diverse montagemogelijkheden
  • Snelle wijziging van de signaalzuilopbouw dankzij de modulaire bouwvorm
  • groot toepassingsgebied dankzij UL-toelating

Compact en rendabel met een doorsnede van 50 mm

Signaalzuil met een kap  

Compacte signaalzuil met een kap

De betaalbare led-signaalzuil heeft een aantrekkelijk industrieel design en is bij uitstek geschikt voor compacte machines. Dankzij het innovatieve bekabelingsconcept kunt u de afzonderlijke kappen in de gewenste volgorde rangschikken. 

  • Betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen door hoge beschermklasse
  • Snelle montage door bajonetsluiting
     

Veelzijdig en functioneel met een doorsnede van 70 mm

Serieel geschakelde signaalzuilen  

Serieel geschakelde signaalzuilen aan een machine

Visuele en akoestische signaalelementen kunt u bij de modulaire signaalzuilen flexibel combineren; zoals u dat nodig hebt. Dankzij de modulaire opbouw is het ook mogelijk om deze achteraf uit te breiden met andere elementen. De mechanische en elektrische verbinding van de signaalzuilelementen wordt binnen enkele seconden via een bajonetsluiting tot stand gebracht.

  • Een keur aan visuele en akoestische elementen
  • Besturing via IO-Link-interface
  • Betrouwbaar in ruwe industriële omgevingen door hoge beschermklasse
  • Snelle montage door bajonetsluiting