Scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Voor elke signaalsoort een oplossing

Voor elke signaalsoort een oplossing

Veilig scheiden, aanpassen, filteren en versterken: MACX Analog biedt u een groot aantal oplossingen voor de analoge signaalverwerking.

Terug naar Scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Toon alle producten uit deze categorie

Met MACX Analog-scheidingsversterkers bespaart u op de engineerings- en bedrijfskosten door de combinatie van hoge signaalflexibiliteit met veilige scheiding en SIL-certificering.

Uw voordelen

  • functioneel veilig en betrouwbaar met standaard SIL-certificering
  • nauwkeurige, storingvrije signaaloverdracht door gepatenteerd overdrachtsconcept met veilige galvanische scheiding en geringe verwarming
  • eenvoudig configureren en visualiseren: met DIP-switches en bedieningseenheid of met software voor uitgebreide functionaliteit en monitoring
  • snelle en veilige installatie door steekbare klemmen met schroefaansluiting of push-in-aansluittechniek en doorlopende systeembekabelingsoplossing Termination Carrier
  • flexibele voeding: varianten met breed ingangsbereik of eenvoudige doorverbinding van energie met de montagerail-busverbinder voor de 24 volt-varianten
  • maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en gasgroepen met de Ex i-scheidingsversterkers MACX Analog Ex

Productoverzicht MACX Analog-scheidingsversterkers

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog-scheidingsversterkers  

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog-scheidingsversterkers

Selecteer passende MACX Analog-scheidingsversterkers voor uw applicatie:

Analog IN/OUT

  • configureerbare 3-weg-scheidingsversterker
  • voedingsscheidingsversterker met HART-signaaloverdracht voor de voeding van 2-draads transmitters
  • uitgangsscheidingsversterker met HART-signaaloverdracht

Temperatuur, potentiometer, grenswaarden

  • universele temperatuurmeetwaardeomvormer voor weerstandsthermometers, weerstandssensoren, potentiometers, thermo-elementen en mV-signalen – optioneel ook met veilige grenswaarderelais
  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer voor weerstandsthermometers en weerstandssensoren
  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer voor thermo-elementen en mV-signalen

Digital IN

  • scheidingsschakelversterker met ingang voor NAMUR-naderingsinitiator of schakelaar
  • 1-kanaals met wisselcontact- of passieve transistoruitgang
  • 1-kanaals met dubbele maakcontactuitgang
  • 2-kanaals met één maakcontactuitgang per kanaal
  • 2-kanaals met één wisselcontact- of passieve transistoruitgang per kanaal

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Service


MACX Analog

Scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten