Scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL

Scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL

Analoge signalen met Performance Level

Met MACX Safety integreert u analoge signalen op eenvoudige wijze volgens de machinerichtlijn in uw veiligheidsapplicatie.

Terug naar Scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Categorieën

  • Productlijst grenswaardeschakelaars
    Grenswaardeschakelaars

    Temperatuurmeetwaardeomvormers met PL d en veiligheidsgericht grenswaarderelais voor weerstandsthermometers, weerstandssensoren, thermo-elementen, potentiometers en mV-signalen.

  • Productlijst potmetermelders
    Potmetermelders

    Universele meetwaardeomvormer met PL d voor potentiometers, weerstandsthermometers, weerstandssensoren, thermo-elementen, en mV-signalen. Met veiligheidsgericht grenswaarderelais.

  • Productlijst signaalverdubbelingsmodulen
    Signaalverdubbelingsmodulen

    Voedings- en ingangsscheidingsversterker met PL d als signaalverdubbelingsmoduul. Transporteert voedingssignalen of actieve 4-20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen.

Zoeken in Scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL

Toon alle producten uit deze categorie

De analoge scheidingsversterkers MACX Safety zijn volledig SIL-gecertificeerd en voldoen aan Performance Level PL d volgens EN ISO 13849-1.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van analoge signalen in de veiligheidsketen door het Performance Level PL d
  • kostenbesparing: direct, veilig schakelen van grenswaarden zonder extra veiligheidsbesturing mogelijk
  • eenvoudige engineering van de veiligheidsapplicatie met SISTEMA: de benodigde gegevens zijn daarin al opgeslagen
  • eenvoudige combinatie van actieve of passieve analoge signalen met andere veiligheidsmodulen
  • nauwkeurige, storingvrije overdracht en een hoge bedrijfszekerheid door gepatenteerd overdrachtsconcept met veilige galvanische scheiding en geringe verwarming
  • snelle en veilige installatie door steekbare klemmen met schroefaansluiting of push-in-snelaansluittechniek
  • veilige verwerking van analoge, intrinsiekveilige Ex-signalen met MACX Safety Ex [Ex ia]

Productoverzicht MACX Safety-scheidingsversterkers

Toepassingsmogelijkheden Analog IN/OUT en temperatuur  

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Safety-scheidingsversterkers

Selecteer passende MACX Safety-scheidingsversterkers voor uw applicatie:

Analog IN/OUT:

  • voedings- en ingangsscheidingsversterker met twee uitgangen en HART

Temperatuur, potentiometer, grenswaarden:

  • universele temperatuurmeetwaardeomvormers voor weerstandsthermometers, weerstandssensoren, potentiometers, thermo-elementen en mV-signalen, met veilige grenswaarderelais

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten