Terug naar het overzicht

Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie MACX Analog

De benaming op het product geeft onder andere informatie over de functie, voeding en aansluittechniek van de apparaten.
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de benaming kunt ontcijferen.

Scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Voorbeeld voor de opbouw van de productomschrijving voor artikelen van de serie MACX Analog

Met de voedingsscheidingsversterker MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP als voorbeeld laten we zien hoe u de afzonderlijke segmenten van de productomschrijving kunt ontcijferen:

OmschrijvingBenamingUitleg
FamilieMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Scheidingsversterker met functionele veiligheid SIL
Scheidingsversterker met functionele veiligheid PL
Ex i-scheidingsversterker met functionele veiligheid SIL
Ex i-scheidingsversterker met functionele veiligheid PL
FunctieSLStandard line, compact en voordelig moduul
Toevoeging 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Voedingsscheidingsversterker
Uitgangsscheidingsversterker
Klepsturingsmoduul, nullastspanning 21 ≤ x < 22 V DC
Klepsturingsmoduul, nullastspanning 23 ≤ x < 24 V DC
Klepsturingsmoduul, nullastspanning 24 ≤ x < 25 V DC
Multiplexer voor digitale koppeling van HART-geschikte veldapparaten
HART-aansluitboard
Voedings- en foutmeldingsmoduul
IngangUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Spannings- en stroomingang
Voedings- en ingangsscheidingsversterker, stroomingang
Stroomingang
Stroomingang, tweekanaals
Weerstandsthermometer, thermo-elementen en mV-bronnen
Weerstandsthermometer
Thermo-elementen en mV-bronnen
NAMUR-naderingsinitiator of -schakelaar
NAMUR-naderingsinitiator of -schakelaar, tweekanaals
UitgangUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Spannings- en stroomuitgang
Stroomuitgang
Twee stroomuitgangen
Spannings- en stroomuitgang met grenswaarderelais
Potentiometer (weerstand)
Relais-maakcontact
Twee relais-maakcontacten
Transistoruitgang, passief
Twee transistoruitgangen, passief
Resistief gedrag volgens EN 60947-5-6
Resistief gedrag volgens EN 60947-5-6, Yokogawa-compatibel
Resistief gedrag volgens EN 60947-5-6, Honeywell-compatibel
Stroombegrenzing 25 mA
Stroombegrenzing 40 mA
Stroombegrenzing 48 mA
Stroombegrenzing 58 mA
Eén kanaal HART-transparant
Voeding
UP
LP
24 V DC-voeding
Universal power (breed voedingsspanningsbereik AC/DC)
Loop powered
Toevoeging 2LFD
HV
ILP
Draadbreukherkenning                                                                                                          High voltage (hoge isolatiespanning)                                                                                        Input Loop powered
Aansluiting
SP
Schroefaansluiting
Push-in Technology
Configuratie
NC
C
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Met bestelconfiguratie, wijzigbaar

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie MACX Analog
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten