Terug naar het overzicht

PV-sets – eenvoudig installeren

De voorgeconfectioneerde PV-sets vereenvoudigen de installatie van de bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging in uw fotovoltaïsche installatie. Alle sets worden in stof- en waterstraaldichte behuizingen met beschermklasse IP65 geleverd.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC voor de single string solarinstallatie

Schema: beveiliging single string solarinstallatie  

Beveiliging van een PV-string met de PV-set 1000 DC

De PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC beveiligt de 1-fase omvormer van uw single string installatie aan de gelijkspanningszijde.

Eenvoudige installatie

  • SUNCLIX-connector
  • compleet bedraad

Rekening houden met kabellengte

  • Bij minder dan 10 m kabellengte tussen zonnepaneel en omvormer is het voldoende om direct voor de omvormer een PV-Set 1ST/1000DC/…  te installeren.
  • Bij grotere kabellengten is het aanbevolen om direct aan het zonnepaneel een extra PV-Set 1ST/1000DC/… te installeren.

Beveiliging van de AC-zijde

De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

PV-sets voor omvormers met meerdere MPP-trackers

Solarinstallatie, MPP-tracker, omvormer  

Beveiliging voor omvormers met meerdere MPP-trackers

Om het maximale vermogen uit uw PV-installatie te halen, dient u omvormers met meerdere MPP-trackers toe te passen.

De juiste beveiliging voor deze omvormers realiseert u met deze producten:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

U beveiligt omvormers met meerdere MPP-trackers aan de gelijkspanningszijde tegen bliksemstromen en overspanningen tot 1000 V DC.

Eenvoudige installatie

  • compleet bedraad
  • snel geïnstalleerd dankzij SUNCLIX-connectoren

Rekening houden met kabellengte

Bij meer dan 10 m kabellengte tussen omvormer en zonnepaneel dient u aan het zonnepaneel een extra overspanningsbeveiliging te monteren. Gebruik daarvoor bijv. de PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

PV-SET 5ST/600 DC voor maximaal vijf strings

Beveiliging solarinstallatie, maximaal 5 strings  

Beveiliging voor max. vijf PV-strings

De voorbedrade PV-SET 5ST/600 DC beveiligt maximaal vijf PV-strings met een stringspanning van 600 V DC tegen overspanningen.

  • een dynamovrijschakeling zorgt voor extra veiligheid
  • de strings worden doorgaans voor de omvormer samengevoegd en daar met de PV-set 5 ST/600 DC beveiligd
  • Bij meer dan 10 m kabellengte tussen omvormer en zonnepaneel dient u aan het zonnepaneel een extra set voor de beveiliging tegen bliksemstromen en overspanningen te monteren. Gebruik daarvoor de PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • De AC-zijde van de omvormer wordt beveiligd met een overspanningsbeveiliging.

Beveiliging van AC- en DC-zijde van de omvormer

Beveiliging van een solarinstallatie aan de AC- en DC-zijde  

Beveiliging van AC- en DC-zijde van de omvormer

U dient de omvormers zowel aan de gelijk- als wisselspanningszijde tegen overspanningen te beveiligen.

Wissel- en gelijkspanningsbeveiliging gecombineerd

Met de PV-SET 1000 DC/AC combineert u vanaf het begin de gelijkspanningsbeveiliging van de PV-set 1000 DC met de wisselspanningszijde.

Rekening houden met kabellengte

Is de kabel tussen zonnepaneel en omvormer langer dan 10 m, dan dient u ook bij deze set een PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC direct aan het zonnepaneel te monteren.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • PV-sets – eenvoudig installeren

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten