Set-oplossingen

Set-oplossingen

Modulair beveiligen

Ongeacht of het om een overspanningsbeveiliging voor gebouwen gaat of voor solarinstallaties: onze combi-pakketten vereenvoudigen de productkeuze.

Terug naar Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Categorieën

Zoeken in Set-oplossingen

Toon alle producten uit deze categorie

Gebouwensets beveiligen uw apparaten en installaties tegen overspanningen. In regio's met verschillende klimatologische omstandigheden dienen fotovoltaïsche installaties maximale beschikbaarheid en vermogen te bieden. Met onze set-oplossingen speelt u op safe.

Uw voordelen

  • snelle inbouw door direct te installeren sets
  • duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
  • optimaal beveiligd – gebouwensets beveiligen voeding en communicatie
  • op maat gesneden schakelmoduulcombinaties voor alle mogelijke wensen van de klant

Overspanningsbeveiliging voor thuis

Gebouwenset voor overspanningsbeveiliging  

Gebouwenset voor een op maat gesneden overspanningsbeveiliging

Naderhand ombouwen loont: bij u thuis, op kantoor of in uw praktijk of werkplaats. Met de gebouwensets van Phoenix Contact beschermt u uw elektro-installaties, huishoudelijke apparatuur, computers of telefooninstallaties tegen overspanningen als gevolg van onweer of schakelhandelingen.

De praktische pakketoplossing

Voor de beveiliging van uw elektrische apparatuur zijn drie verschillende overspanningsbeveiligingssets leverbaar:

  1. Krachtige gebouwenset voor analoge aansluitingen en DSL
    bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 en apparaten-, TAE- en TV/SAT-beveiligingsadapter
  2. Basis-gebouwenset voor digitale aansluitingen
    compacte overspanningsbeveiliging Type 2 en apparaten-, ISDN- en TV/SAT-beveiligingsadapter
  3. Basis-gebouwenset voor analoge aansluitingen en DSL
    compacte overspanningsbeveiliging Type 2 en apparaten-, TAE- en TV/SAT-beveiligingsadapter

 

Stringbox met externe stringzekering

Stringbox met stringzekering buiten de junction box  

Stringbox met externe stringzekering

De stringboxen (GAK's) met stringzekering buiten de junction box overtuigen door de compacte bouwvorm en het flexibele toepassingsbereik. Vanwege de externe montage wordt de thermische belasting van de interne componenten aanzienlijk gereduceerd, omdat de zekeringen hun warmte optimaal aan de omgeving kunnen afgeven.

Stringboxen met standaard stringzekering

Stringbox met standaard stringzekering  

Voorgeconfectioneerde stringboxen met standaard stringzekering

Met stringboxen van Phoenix Contact kunt u de status van uw fotovoltaïsche installatie betrouwbaar bewaken. De oplossingen met standaard stringzekering bieden een temperatuurgeoptimaliseerd schakelkastdesign, waardoor het uitvallen van belangrijke componenten, bijv. monitoring-systemen, als gevolg van thermische overbelasting is uitgesloten.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging en ontstoorfilters

Service


Basisprincipes van overspanningsbeveiliging (deel 1)

Leermodule over de basisprincipes van overspanningsbeveiliging, deel 1.


Basisprincipes van overspanningsbeveiliging (deel 2)

Leermodule over de basisprincipes van overspanningsbeveiliging, deel 2.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten