Seriële apparaatservers en gateways

Optimale koppeling

Optimale koppeling

Maak uw apparaten geschikt voor netwerktoepassingen. Seriële apparaatservers en gateways verbinden seriële interfaces met het Ethernet.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

Zoeken in Seriële apparaatservers en gateways

Toon alle producten uit deze categorie

Apparaatservers en gateways maken een eenvoudige integratie van reeds aanwezige seriële apparaten en bussen in moderne Ethernet-netwerken mogelijk. Dankzij de embedded webservers zijn de configuratie en inbedrijfstelling heel eenvoudig. Door de 256-bits AES-datacodering van de communicatie, het grote bedrijfstemperatuurbereik (-40 °C … 70 °C) en de toelating voor gevaarlijke omgevingen zijn de apparaten geschikt voor toepassing in elke branche. De in de industrie meest gebruikte datacommunicatieprotocollen worden met verschillende combinaties uit seriële overdracht ondersteund. Deze combinaties zijn: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET en EtherNet/IP™.

Uw voordelen

  • Dankzij compacte vormfactoren voor de railmontage is minder ruimte in de schakelkast nodig en wordt het installeren vereenvoudigd.
  • Met multiport- en modulaire versies bent u verzekerd van een eenvoudige schaalbaarheid van uw toepassing.
  • Ongeautoriseerde toegang tot de apparaten wordt voorkomen door een 256-bits AES-datacodering en authenticatiemechanismen.
  • Door uitgebreide diagnosefuncties van de seriële poorten wordt een snel en eenvoudig verhelpen van fouten door de gebruiker mogelijk gemaakt.
  • De naadloze integratie van virtuele COM-poorten door native Windows-drivers garandeert een langdurige hoge performance, vooral bij meerpoorts toepassingen.

Hardware: de juiste oplossing voor uw toepassing

Verschillende varianten als multiport-apparaten  

Seriële apparaatservers variantenoverzicht

Er zijn verschillende versies met meerdere Ethernet-poorten en seriële interfaces leverbaar.

Bij afzonderlijke toepassingen kunnen meerdere kleine schakelkasten via Ethernet met elkaar worden verbonden. De converters zijn met geïntegreerde 2-poorts Ethernet Switches voor cascadetoepassingen leverbaar. Zo bespaart u ruimte in de schakelkast en reduceert u de totale kosten omdat u geen extra Ethernet Switches in elke schakelkast nodig hebt.

Bij veel toepassingen is sprake van meerdere seriële apparaten in een kleine ruimte. Deze moeten met het Ethernet worden verbonden, bijvoorbeeld barcodescanners en printers. In deze gevallen bespaart de toepassing van een multiportconverter aan de ene kant kostbare ruimte in de schakelkast, aan de andere kant geld. Bovendien kan de toepassing zo aan klantspecifieke wensen tegemoetkomen. Zo hebben meerdere gebruikers via een enkele converter toegang tot verschillende seriële interfaces.

Maak eenvoudig de juiste keuze voor uw toepassing.

Apparaatserver

Gratis software voor virtuele COM-poorten bij de levering inbegrepen  

Virtuele COM-poort-toepassing met PC en seriële apparaten

Modulen uit de serie GW DEVICE SERVER... worden toegepast om seriële standaardapparaten (normaal gesproken met RAW- of ASCII-bestandsformaten) met Ethernet-netwerken te verbinden. Ze kunnen als "virtuele COM-poort" en als native TCP- of UDP-Ethernet-apparaat worden gebruikt.

Modbus/RTU naar Modbus/TCP

Modbus TCP naar Modbus RTU/ASCII  

Modbus-gateway voor de koppeling van seriële deelnemers met Ethernet

Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/RTU… worden gebruikt voor het converteren van Modbus/RTU of Modbus/ASCII naar Modbus/TCP. Deze modulen zijn uitgesproken krachtig en kunnen voor willekeurige Modbus-client- en server-combinaties worden geconfigureerd.

RAW/ASCII naar Ethernet/IP of Modbus

Eenvoudig converteren naar industriële protocollen  

Integratie van willekeurige ASCII-protocollen in Modbus of Ethernet/IP

Modulen uit de serie GW MODBUS TCP/ASCII… worden gebruikt om seriële RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags door middel van het Modbus-protocol beschikbaar te maken.

Modulen uit de serie GW EIP/ASCII... worden daarentegen gebruikt om seriële RAW- of ASCII-strings van apparaten zoals barcodescanners, weegschalen of RFID-tags naar EtherNet/IP™ te converteren.

HART naar Ethernet

Eenvoudige uitbreiding van bestaande installaties voor toegang tot HART-signalen  

Performante toegang tot HART-signalen via Ethernet

De uit een kopmoduul en uitbreidingsmodulen bestaande stations van de serie GW PL… maken het op eenvoudige wijze mogelijk om HART-veldapparaten via Ethernet-netwerken te parametreren en bewaken. Er kunnen per kopmoduul max. vijf uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De Ethernet-koppeling vindt plaats door middel van HART-IP, Modbus/TCP of PROFINET. Dankzij de modulair opgebouwde HART-Ethernet-gateway kunt u tot 40 HART-apparaten aansluiten.