Terug naar het overzicht

SPEEDCON-snelvergrendeling

SPEEDCON: compatibel toepasbaar

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn compatibel  

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn compatibel

De snelvergrendeling SPEEDCON werkt volgens het principe 
plug & turn.

Daarbij is de SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact 100% compatibel met alle M12-connectoren. Dat wil zeggen dat u niet aan iets nieuws hoeft te wennen.

Terug naar boven

SPEEDCON: snelle montage

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn snel gemonteerd  

SPEEDCON-snelvergrendelingen van Phoenix Contact zijn snel gemonteerd

Slechts een halve draai: met de M12-snelvergrendeling SPEEDCON van Phoenix Contact bereikt u een optimale verbinding.

U vermindert de montagetijd met 90 %.

Terug naar boven

SPEEDCON: veilige werking

Daar kunt u zeker van zijn: SPEEDCON van Phoenix Contact voldoet aan alle elektrische en mechanische eigenschappen van de klassieke M12-connector, evenals aan alle gangbare normen en voorschriften, bijvoorbeeld:

  • poolschema, eisen en tests volgens IEC 61076-2-101
  • IP-beschermklasse IP65/67/69k volgens EN 60529
  • trillings- en schokbestendig volgens IEC 60512-6d
SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact is veilig te gebruiken  

SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact is veilig te gebruiken

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten