Terug naar het overzicht

M12 met push-pull-snelvergrendeling

M12 met push-pull-snelvergrendeling

U vergrendelt de M12-connectoren met push-pull-snelvergrendeling eenvoudig en betrouwbaar met één klik. De clou: de connector springt terug als hij niet goed vastklikt. De compatibiliteit met connectorvarianten van elk fabricaat waarborgt een wereldwijd maximale beschikbaarheid.

Uw voordelen

  • Plug-and-Produce: comfortabel en veilig insteken door vergrendelingssysteem dat compatibel is met elk fabricaat
  • Betrouwbaar afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
  • Duidelijke feedback: de connector springt terug als hij niet goed vastklikt
  • Robuuste verbinding: geschikt voor spoorwegtoepassingen met een hoge schok- en trillingsbelasting

Confectioneerbare M12 push-pull-connectoren

Confectioneerbare M12 push-pull-connectoren  

Confectioneerbare M12 push-pull-connectoren

Confectioneerbare M12-connectoren klikken dankzij de push-pull-snelvergrendeling snel en betrouwbaar vast.

M12-apparaatconnectoren met push-pull-snelvergrendeling

M12-apparaatconnectoren met push-pull-snelvergrendeling  

M12-apparaatconnectoren met push-pull-snelvergrendeling

M12-apparaatconnectoren zorgen voor een comfortabele en betrouwbare bekabeling van apparaat en installatie – inclusief steekcompatibiliteit die compatibel is met elk fabricaat.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020